High Temperature Power Wash Hose - 1035HT | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
High Temperature Power Wash Hose - 1035HT

High Temperature Power Wash Hose - 1035HT

High Temperature Power Wash Hose is designed for use with low pressure power washers and carpet cleaning machines.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Facteur de conception : 4
  • Spécifications respectées : n/a
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Pression de service maximale : 1750 psi, 12.1 MPa, 121 bar
  • Température de service maximale : 230 °F, 110 °C
  • Rayon de courbure minimal : 1-1/2 inch, 38 mm
  • Poids : 0.06 lb/ft, 0.08 kg/m
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA)
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Matériau de renfort du flexible : Fiber
  • Taille : -4
  • Application : Carpet Cleaning, Industrial, Pressure Washer (low pressure)
  • Diamètre intérieur : 1/4 inch, 6.4 mm
  • Diamètre extérieur : 0.50 inch, 12.7 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

High Temperature Power Wash Hose is designed for use with low pressure power washers or as a carpet cleaning hose for carpet cleaning machines as long as chlorinated solvents are not used. A hose bend restrictor is available for carpet cleaning applications to prolong hose life due to flex fatigue. The design construction of 1035HT allows for a wide temperature range for media transfer while providing a non-marring, abrasion resistant cover ideal for common 1035HT applications.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Non-marring jacket
• Broad temperature range

Applications:
• Low pressure power washers
• Carpet cleaning machines

Technical Specifications:
• Tube: Nylon
• Reinforcement: Fiber
• Cover: Yellow polyurethane, perforated
• Do not use with chlorinated solvents
• Hose bend restrictor (HBR) available and suggested for carpet cleaning applications
• Hose I.D. is nominal
• Hose O.D. is maximum

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
1035HT-4 1/4

687PDC
687563