Centrale hydraulique compacte de la série 550 améliore la productivité avec une haute densité de puissance, dans un conditionnement autonome et durable. Le moteur, la pompe et le réservoir sont complétés par toute une gamme d'options D03/NG6 et d'appareils à cartouche Parker pour un maximum de flexibilité. Disponible en sept tailles de pompe, la série 550 produit des débits allant jusqu'à 14,3 l/mn et dispose d'un moteur AC, d'une pompe à engrenages, d'un système de vannes interne, d'un clapet de maintien de charge et d'un clapet de décharge.
Marchés :
• Industrie
• Médical
• Conditionnement
• Manutention de matières
• Fabrication
• Construction
Caractéristiques/avantages :
• Performance éprouvée
• Capacité de 207 bars (3 000 psi)
• Nombreux moteurs allant jusqu'à 3 ch
• Protection de surcharge avec clapets de décharge réglables de l'extérieur
• Conception et flexibilité
• Sept tailles de pompe disponibles.
• Pavé D03 ou orifices P et T standard
• Clapet de décharge réglable de l'extérieur
• Montage vertical et horizontal
• Variété de réservoirs
Applications :
Circuits de blocage pour machines-outils
• Niveleurs de quai
• Portes automatiques
• Sertissage de flexibles
• Table élévatrice
• Presses
Caractéristiques techniques :
• De nombreux moteurs de 0,67 à 4 kW (0,5 à 3 CH)
• 7 tailles de pompes avec débits de 1 à 14,4 l/min (3,8 gpm)
• 207 bar (3 000 psi).
• Pavé D03/NG6 ou orifices P et T standard
• Clapets de décharge réglables de l'extérieur