Adaptateurs de conversion pour tubes et tuyaux | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style raccordement 1

D.E. tube raccordement 1 (po)

D.E. tube raccordement 1 (mm)

Style raccordement 2

D.E. tube raccordement 2 (po)

Matériau du joint torique

Matériau du corps

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Adaptateurs de conversion pour tubes et tuyaux Adaptateurs de conversion pour tubes et tuyaux

Adaptateurs de conversion pour tubes et tuyaux

Parker propose de nombreux adaptateurs pour offrir tous types de raccordements pour tubes et tuyaux.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : 9000 (Dynamic Pressure) psi, 62 (Dynamic Pressure) MPa, 621 (Dynamic Pressure) bar
  • Application : Various
  • Forme : 90° and Straight
  • Type de raccordement : Flare, Flareless, O-ring Face Seal

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Afin de répondre aux besoins actuels du marché, les adaptateurs de conversion de Parker sont proposés avec différentes conversions d'extrémité de tuyau et de tube, telles que le raccord évasé à 37 ° Triple-Lok®, le raccord à face plane à joint torique (ORFS) Seal-Lok™, le raccord ORFS orientable Seal-Lok™, le raccord évasé à 37 ° orientable Triple-Lok®, le raccord rigide SAE Ferulok®, le raccord rigide métrique orientable EO® 24, le raccord rigide SAE pour cloison Ferulok®, le cône 60 ° orientable BSPP et le raccord métrique orientable.

Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Transformation des matières
• Marine militaire
• Machine-outil
• Énergie alternative
• Transport
• Off-Shore
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/Avantages :
• Répond à, voire dépasse, toutes les exigences du secteur des normes SAE J1453, SAE J514 et ISO 8434-1.
• Les raccords en acier vont bien au-delà des exigences de la norme SAE en matière de corrosion (72 heures sans rouille rouge), puisqu'ils résistent jusqu'à 1 000 heures selon l'étude menée par un institut de test indépendant.
• Les raccords à face plane à joint torique (ORFS) Seal-Lok bénéficient d'une conception Trap-Seal brevetée qui assure une rétention optimale des joints dans la rainure CORG et empêche le pincement du joint pendant l'assemblage.
• Disponibles en acier, en acier inoxydable et en laiton, dans des dimensions allant de 1/8 à 2 et des pressions atteignant 7 700 psi.

Applications :
• Connexions de fluides hydrauliques et de gaz

Documents annexes

×
Produits Forme Style raccordement 1 D.E. tube raccordement 1 (po) D.E. tube raccordement 1 (mm) Style raccordement 2 D.E. tube raccordement 2 (po) Matériau du joint torique Matériau du corps
10 XHLO-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 XHLO-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
16 XHLO-S FKM Straight Male 37° Flare 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Fluorocarbon Steel
20 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male O-ring Face Seal 1 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
24 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1 1/2 na Male O-ring Face Seal 1 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
4 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6 XHLO-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8 XHLO-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8 XHLO-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Stainless Steel
10 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 5/8 na Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 3/4 na Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1 na Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
20 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1 1/4 na Male O-ring Face Seal 1 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 1/4 na Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Fluorocarbon Steel
6 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 3/8 na Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 LOHX6-S Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8 LOHX6-S FKM Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 LOHX6-SS Straight Female 37° Flare Swivel 1/2 na Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Stainless Steel
10 XHL6-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 5/8 na Steel
12 XHL6-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/4 na Steel
16 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 na Steel
20 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1 1/4 na Steel
4 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na Steel
4 XHL6-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/4 na Stainless Steel
6 XHL6-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female O-ring Face Seal Swivel 3/8 na Steel
8 XHL6-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na Steel
8 XHL6-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Female O-ring Face Seal Swivel 1/2 na Stainless Steel
10 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 5/8 na Female 37° Flare Swivel 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 3/4 na Female 37° Flare Swivel 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 1 na Female 37° Flare Swivel 1 90 Durometer Nitrile Steel
4 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 1/4 na Female 37° Flare Swivel 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 3/8 na Female 37° Flare Swivel 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8 LOEX6-S Coudé à 90° Male O-ring Face Seal 1/2 na Female 37° Flare Swivel 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 1 na Male Flareless Bite Type 1 90 Durometer Nitrile Steel
6 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6 BUHLO-S FKM Straight Male O-ring Face Seal 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 90 Durometer Fluorocarbon Steel
8 BUHLO-S Straight Male O-ring Face Seal 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10-14S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 14S Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
10-15L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15S Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
10-16S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15L Male O-ring Face Seal 5/8 90 Durometer Nitrile Steel
12-18L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 18L Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
12-20S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 20S Male O-ring Face Seal 3/4 90 Durometer Nitrile Steel
16-22L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 22L Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
16-25S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 25S Male O-ring Face Seal 1 90 Durometer Nitrile Steel
4-6L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6L Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-6S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6S Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-8L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8L Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
4-8S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8S Male O-ring Face Seal 1/4 90 Durometer Nitrile Steel
6-10L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10L Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
6-10S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10S Male O-ring Face Seal 3/8 90 Durometer Nitrile Steel
8-12L LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12L Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
8-12S LOHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12S Male O-ring Face Seal 1/2 90 Durometer Nitrile Steel
10 XHBU-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 na Steel
10 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8 na Stainless Steel
12 XHBU-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 na Steel
12 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4 na Stainless Steel
16 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type 1 na Steel
16 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type 1 na Stainless Steel
20 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Steel
20 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Stainless Steel
24 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1 1/2 na Male Flareless Bite Type 1 1/2 na Steel
4 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na Steel
4 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4 na Stainless Steel
6 XHBU-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na Steel
6 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8 na Stainless Steel
8 XHBU-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 na Steel
8 XHBU-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2 na Stainless Steel
10 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 5/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 5/8 na Steel
12 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 3/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/4 na Steel
16 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1 na Steel
4 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na Steel
4 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 1/4 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na Stainless Steel
6 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na Steel
6 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 3/8 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na Stainless Steel
8 XHBU2-S Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na Steel
8 XHBU2-SS Straight Male 37° Flare 1/2 na Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na Stainless Steel
10-8XHMK46S Straight Male 37° Flare 5/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
12-16XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
12XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/4-14 na Steel
16XHMK46S Straight Male 37° Flare 1 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
6-4XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/4-19 na Steel
6XHMK46S Straight Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8-6XHMK46S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8XHMK46S Straight Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
12-16XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
12XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 3/4 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/4-14 na Steel
16XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 1 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1-11 na Steel
6-4XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/4-19 na Steel
6XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 3/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8-6XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 3/8-19 na Steel
8XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 1/2 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
10-8XEMK46S Coudé à 90° Male 37° Flare 5/8 na Female BSPP 60° Cone Swivel 1/2-14 na Steel
10-15L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 15L Male 37° Flare 5/8 na Steel
10-16S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 16S Male 37° Flare 5/8 na Steel
12-18L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 18L Male 37° Flare 3/4 na Steel
12-20S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 20S Male 37° Flare 3/4 na Steel
16-22L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 22L Male 37° Flare 1 na Steel
16-25S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 25S Male 37° Flare 1 na Steel
16-28L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 28L Male 37° Flare 1 na Steel
4-6L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6L Male 37° Flare 1/4 na Steel
4-6S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 6S Male 37° Flare 1/4 na Steel
6-10L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10L Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-10S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 10S Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-8L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8L Male 37° Flare 3/8 na Steel
6-8S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 8S Male 37° Flare 3/8 na Steel
8-12L XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12L Male 37° Flare 1/2 na Steel
8-12S XHU86-S Straight Female Metric Flareless Swivel na 12S Male 37° Flare 1/2 na Steel

687PDC
687620