Polyurethane Hose - 83FR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Couleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Polyurethane Hose - 83FR

Polyurethane Hose - 83FR

Flame Resistant 83FR Polyurethane Hose is Parker’s most durable, multipurpose flame retardant hose for air and water. It is MSHA accepted and often used in robotic welding applications.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 4
  • Couleur du cache : Black, Blue, Brown, Gray, Green, Red
  • FluideMédia : Air, Water
  • Pression de service maximale : 300 psi, 2.1 MPa, 21 bar
  • Température de service maximale : 200 °F, 93 °C
  • Température de service minimale : -20 °F, -29 °C
  • Spécifications respectées : MSHA, SAE J517 (non-conductivity), UL 94 (HB)
  • Raccord compatible : 56 Series, 82 Series
  • Poids : 0.04 to 0.19 lb/ft, 0.06 to 0.28 kg/m
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 3/4 inch, 5 to 19 mm
  • Application : Pneumatics, Robotics
  • Matériau du tube interne du flexible : Specially Formulated Polyurethane
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Matériau de renfort du flexible : Fiber
  • Rayon de courbure minimal : 1 to 3-1/2 inch, 25 to 89 mm
  • Pression nominale sous vide : n/a
  • Diamètre extérieur : 0.39 to 1.04 inch Nominal, 9.8 to 26.4 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Parflex DuraGard™ thermoplastic hose features weld spatter resistance, ease of flex, and a compact bend radius. It is available in twin-line and multi-line configurations, as well as multiple jacket colors to allow for quick identification. The specially formulated polyurethane tube and the flame and weld spatter resistant cover create an ideal, long-lasting solution for fluid handling applications. Review the literature listed under the Product Support tab for more information regarding the DuraGard™ Flame Resistant Polyurethane hose.

Markets:  
• Fluid Handling
• Industrial Pneumatic
• Construction

Features/Benefits:
• Weld spatter resistant for added protection
• Excellent flexibility
• Excellent abrasion resistance allowing for a long-lasting, multipurpose hose
• Compact bend radius for ease of installation and usage
• Twinline hose or multi-line hose constructions available to meet specific application requirements
• Multiple jacket colors available for quick identification

Applications:
• Air hose
• Water hose
• Robotic welding

Certifications/Compliance:
• MSHA compliant cover
• Meets SAE J517 electrical standards (non-conductivity)
• UL94HB compliant cover

Technical Specifications:
• Hose I.D. is nominal
• Hose O.D. is maximum

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Couleur
83FR-4-BLU-RL 1/4 Bleu
83FR-6-BLU-RL 3/8 Bleu
83FR-8-BLU-RL 1/2 Bleu
83FR-12-BLU-RL 3/4 Bleu
83FR-4-BLK-RL 1/4 Noir
83FR-6-BLK-RL 3/8 Noir
83FR-8-BLK-RL 1/2 Noir
83FR-12-BLK-RL 3/4 Noir
83FR-4-GRA-RL 1/4 Gray
83FR-6-GRA-RL 3/8 Gray
83FR-8-GRA-RL 1/2 Gray
83FR-12-GRA-RL 3/4 Gray
83FR-4-RED-RL 1/4 rouge
83FR-6-RED-RL 3/8 rouge
83FR-8-RED-RL 1/2 rouge
83FR-12-RED-RL 3/4 rouge
83FR-4-GRN-RL 1/4 Vert
83FR-6-GRN-RL 3/8 Vert
83FR-8-GRN-RL 1/2 Vert
83FR-12-GRN-RL 3/4 Vert
83FR-10-BLK-RL 5/8 Noir
83FR-10-BLU-RL 5/8 Bleu
83FR-10-BRN-RL 5/8 Brown
83FR-10-GRA-RL 5/8 Gray
83FR-10-GRN-RL 5/8 Vert
83FR-10-RED-RL 5/8 rouge
83FR-3-BLK-RL 3/16 Noir
83FR-3-BLU-RL 3/16 Bleu
83FR-3-BRN-RL 3/16 Brown
83FR-3-GRA-RL 3/16 Gray
83FR-3-GRN-RL 3/16 Vert
83FR-3-RED-RL 3/16 rouge

687PDC
687563