Débitmètre mécanique basse pression - Série Easiflow | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pour le type de fluide

Type de commutateur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Débitmètre mécanique basse pression - Série Easiflow

Débitmètre mécanique basse pression - Série Easiflow

La série Loflow comprend des débitmètres mécaniques en ligne particulièrement économiques qui fournissent une indication visuelle du débit. Ils peuvent mesurer des débits de 1 à 150 L/min. Pression de travail max. admissible : 10 bar.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : 145 psi, 10 bar
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment, Off-Road Machinery, Industrial & Chemical Processing
  • Température minimale du fluide : 41 °F, 5 °C
  • Température maximale du fluide : 176 °F, 80 °C
  • Température de service : +41 to +176 °F, +5 to +80 °C
  • Marque : Parker
  • Division : Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Condition Monitor
  • Style de produit : Flow Meter
  • Débit : 10 to 150 L/min
  • Taille de l'orifice : 1 inch
  • Type d'orifice : BSP
  • Humidité de service : n/a
  • Méthode de détection : Variable Oriface Flowmeter
  • Précision : +/- 5% FSD
  • Exigences électriques : YES
  • Interface de communication : n/a
  • Sortie du signal : AC/DC
  • Durée du cycle : n/a
  • Spécifications respectées : Pressure Directive
  • Spécifications ATEX respectées : n/a
  • Niveau d'étanchéité : n/a
  • Matériaux utilisés : Verre borosilicaté
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Matériau du corps : Nylon renforcé de fibres de verre
  • Pour le type de fluide : Oil, Water
  • Hauteur : 60, 106 mm
  • Longueur : 196 mm
  • Largeur : 60 mm
  • Diamètre : 60 mm
Safety Warning

Description complète du produit

La série Easiflow de Parker comprend une large gamme de dispositifs de mesure de débit mécanique en ligne parfaitement adaptés aux applications à haut débit et à basse pression, notamment les conduites de retour de fluide hydraulique et les systèmes de traitement de l'eau. Les débitmètres ne sont pas intrusifs (c'est-à-dire qu'ils ne gênent pas le débit) et ils intègrent un corps en verre transparent permettant aux utilisateurs de déterminer rapidement et facilement le débit dans un système et/ou une conduite. Les débitmètres peuvent également être équipés d'un commutateur à lame à commande magnétique, capable de contrôler des vannes et/ou des pompes, ou d'activer des signaux d'alarme au cas où le débit dépasse ou chute en dessous d'un niveau prédéterminé défini par l'utilisateur.
Les débitmètres Easiflow sont des instruments polyvalents et très simples à utiliser qui intègrent un orifice à ouverture variable (principe du débit à section variable). Ces appareils peuvent fonctionner dans toutes les positions et disposent d'un piston interne qui se déplace au fur et à mesure que le débit augmente, ouvrant ainsi une plus grande surface pour faire circuler l'air, l'eau ou l'huile hydraulique. Leur conception permet aux utilisateurs de bénéficier d'une indication visuelle directe du débit. Ces débitmètres constituent une méthode extrêmement fiable et économique pour mesurer le débit par rapport à de nombreux autres produits concurrents disponibles sur le marché, notamment les turbines ou les appareils de mesure électroniques.
Plusieurs modèles de débitmètres Easiflow sont disponibles pour répondre aux besoins uniques des clients en matière de débit de fluide dans leurs systèmes. Plage de débits comprise entre 1 et 150 L/min (0,25 à 40 GPM), avec une pression de travail maximale admissible de 10 bar (145 psi). Tous les débitmètres Easiflow sont étalonnés à la fois pour l'huile et l'eau et ils offrent respectivement une précision et une répétabilité de +/-5% et de +/-1 % à pleine échelle.
Pour de plus amples informations sur la compatibilité avec les fluides corrosifs, contactez votre représentant de Parker Filtration.
Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Pétrole et gaz
• Équipements maritimes
• Exploitation minière
• Industrie forestière
• Industrie

Applications :

• Lignes de retour hydrauliques
• Unités d'essais hydrauliques
• Systèmes de traitement des eaux

Avantages :
• Corps en verre transparent permettant aux utilisateurs de déterminer rapidement et facilement le débit dans un système et/ou une conduite.
• Permet de protéger les équipements stratégiques contre les dommages en veillant à ce que les niveaux des fluides hydrauliques n'excèdent pas les niveaux spécifiés.
• Alternative fiable et économique aux dispositifs de mesure de débit coûteux, tels que les turbines ou les débitmètres électroniques.
Caractéristiques :
• Compatible avec des débits allant de 1 à 150 L/min (25 à 40 GPM)
• Plage de températures de service (huile) : 5 à +80 °C (+41 à +176 °F)
• Plage de températures de service (eau) : 5 à +60 °C (+41 à +140 °F)
• Pression de travail maximale admissible : 10 bar (145 psi)
• Commutateur à lame à commande mécanique en option
• Corps en verre transparent
• Étalonné à la fois pour l'huile et l'eau

Documents annexes

×
Produits Débit Pour le type de fluide Type de commutateur
EF7731111220 2 to 30 l/min Water No Switch
EF7731112220 5 to 50 l/min Water No Switch
EF7731113220 5 to 100 l/min Water No Switch
EF7731114220 10 to 150 l/min Water No Switch
EF7731110120 1 to 15 l/min Oil No Switch
EF7731111120 2 to 30 l/min Oil No Switch
EF7731112120 4 to 50 l/min Oil No Switch
EF7731113120 5 to 100 l/min Oil No Switch
EF7731114120 10 to 150 l/min Oil No Switch
EF7731110220 1 to 15 l/min Water No Switch
EF7731110221 1 to 15 l/min Water Magnetically Operated Reed
EF7731111221 2 to 30 l/min Water Magnetically Operated Reed
EF7731110121 1 to 15 l/min Oil Magnetically Operated Reed
EF7731111121 2 to 30 l/min Oil Magnetically Operated Reed
EF7731112121 4 to 50 l/min Oil Magnetically Operated Reed
EF7731113121 5 to 100 l/min Oil Magnetically Operated Reed
EF7731114121 10 to 150 l/min Oil Magnetically Operated Reed
EF7731112221 4 to 50 l/min Water Magnetically Operated Reed
EF7731113221 5 to 100 l/min Water Magnetically Operated Reed
EF7731114221 10 to 150 l/min Water Magnetically Operated Reed

687PDC
C89472