Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
The EB Single Bag Filter Vessel provides economical liquid filtration in commercial applications.
| Produits | Matériaux utilisés | Quantité | Longueur (po) | Raccordement Entrée/Sortie |
|---|---|---|---|---|
| EBG1D2F | 304 Stainless Steel | 1 bag | 32" (Size D) | 2-inch Flange |
| EBG1D2T | 304 Stainless Steel | 1 bag | 32" (Size D) | 2-inch NPT |
| EBS1D2F | 316L Stainless Steel | 1 bag | 32" (Size D) | 2-inch Flange |
| EBS1D2T | 316L Stainless Steel | 1 bag | 32" (Size D) | 2-inch NPT |
| EBG131T | 304 Stainless Steel | 1 bag | 8" (Size 3) | 1-inch NPT |
| EBG1S2T | 304 Stainless Steel | 1 bag | 16" (Size S) | 2-inch NPT |
| EBG141T | 304 Stainless Steel | 1 bag | 14" (Size 4) | 1-inch NPT |