Module de commande électrohydraulique - Série PACHC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Interface de communication

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module de commande électrohydraulique - Série PACHC Module de commande électrohydraulique - Série PACHC Module de commande électrohydraulique - Série PACHC

Module de commande électrohydraulique - Série PACHC

Le module de commande électrohydraulique PACHC s'associe à un contrôleur PAC pour commander de façon précise et réactive 1 ou 2 axes hydrauliques. Il permet de régler la position, la force, la pression et les commandes liées aux changements.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Electrohydraulic Control Module
  • Matériau du boîtier : Aluminium Strap, Plastic
  • Type de montage : 35 mm DIN Rail
  • Position de montage : Vertical, stackable
  • Langue : IEC 61131-3
  • Nombre d'axes : 1 or 2 per module
  • Modes de commande : Analogue Inputs/Outputs
  • Inputs/Outputs : Input: 2x 0 to 10V; Optional 2x 0/4 to 20mA, Output: 2x 0 to 10V, -10V, +10V, optional 2x 0/4 to 20 mA
  • Tension d'alimentation : 24 VDC
  • Température de service minimale : 0 °C
  • Température de service maximale : 55 °C
  • Spécifications respectées : CE (EMC), UL
  • Poids : 0.16 kg
  • Technologie : Hydraulics
  • Style de produit : Controller Module
  • Raccordement électrique : From EtherCAT Coupler Via E-Bus Interface
  • Niveau d'étanchéité : IP20

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Le module PACHC de Parker est un module de commande à associer avec un contrôleur PAC (Parker Automation Controller) pour commander de façon précise et très réactive des axes hydrauliques. Ce contrôleur d'axe électrohydraulique en temps réel permet de régler la position, la force, la pression, ainsi que les commandes de commutations. Associé à un contrôleur PAC120, il est utilisé comme esclave EtherCAT. Il est doté d'entrées de capteur analogiques et numériques.

Le module PACHC se branche à des capteurs analogiques locaux, comme des capteurs de pression, de force ou des systèmes numériques de retour de position, pour consigner les valeurs réelles. Les valves hydrauliques sont contrôlées grâce aux sorties analogiques. Grâce à son format compact et à sa conception modulaire, le module PACHC peut être intégré à de nombreuses applications différentes.

Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Moulage

Caractéristiques/avantages :
• Réglage de position, de force, de pression et de changement sur 1 ou 2 axes hydrauliques, par le contrôle de deux distributeurs ou plus, à l'aide d'une seule unité
• Temps d'échantillonnage 250 µs : temps de cycle ultra-courts, p. ex. pour les applications de moulage en coulée sous pression
• Système modulaire : s'adapte parfaitement à l'application grâce à des modules complémentaires
• Dimensions compactes : moins d'espace requis pour le montage en armoire
• Modules logiciels gratuits préconfigurés (avec PAC) : programmation simplifiée et mise en service accélérée
• Solutions logicielles personnalisées (avec PAC) sur demande
• Un fournisseur unique de matériel et de logiciels : achats et maintenance simplifiés

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales
• Presses
• Moulage sous pression
• Façonnage des métaux
• Machines-outils
• Moulage par injection

Accessoires :
Parker Automation Controller PAC120
Le Parker Automation Controller PAC120 est un API avec logiciel programmable intégré et fonction EtherCAT maître. Il a été développé pour l'automatisation de processus hydrauliques rapides et précis. Avec le module de contrôle PACHC, il permet de régler la position, la force et la pression de jusqu'à 40 axes hydrauliques. Associé aux modules PACIO, il peut assurer l'ensemble des fonctions de commande. Grâce à son format compact et à sa conception modulaire, il peut être utilisé dans de nombreuses applications différentes.

Système d'E/S distantes PACIO de Parker
Le système PACIO se compose d'un ensemble de modules traitant des signaux analogiques, numériques et de température ainsi que des interfaces de communication. Les modules se connectent directement au contrôleur via le bus EtherCAT intégré pour les architectures locales et sont étendus aux sites distants via les modules d'extension et de couplage de bus, afin de prendre en charge les architectures d'E/S locales et distribuées. Le module PACIO communique en natif sur le bus EtherCAT, il offre donc toutes les fonctionnalités et le débit d'EtherCAT à grande vitesse pour répondre aux exigences les plus strictes dans le domaine des communications en temps réel.

Documents annexes

×
Produits Interface de communication
PACHC-460-01 EtherCAT

687PDC
687478