SUPER-FLEX® Heavy Duty Water Suction Hose, Series 7325 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
SUPER-FLEX® Heavy Duty Water Suction Hose, Series 7325

SUPER-FLEX® Heavy Duty Water Suction Hose, Series 7325

Super-Flex Heavy Duty Water Suction Hose is designed for water transfer in applications to 212°F and 300 psi, Series 7325.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 4:1
  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Matériau du tube interne du flexible : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Black
  • Matériau du cache : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Spécifications respectées : n/a
  • Poids : 1.07 to 2.39 lb/ft, 1.59 to 3.56 kg/m
  • Pression de service maximale : 2.1 MPa, 300 psi, 20.7 bar
  • Pression nominale sous vide : 29 inch-Hg, 737 mm-Hg, Full
  • Rayon de courbure minimal : 152.4 to 304.8 mm, 6 to 12 inch
  • Application : Water
  • Diamètre intérieur nominal du flexible : 40 to 80 mm
  • Diamètre intérieur : 1-1/2 to 3 inch, 38.1 to 76.2 mm
  • Taille : -24 to -48
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Plies of Textile with Wire Helix
  • Diamètre extérieur : 2.094 to 3.700 inch, 53.2 to 94.0 mm
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
  • Longueur par package : 100 ft
  • Numéro de base : 7325
  • Structure de la gaine : Wrapped
  • Couleur du cache : Black

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series 7325 Super-Flex Heavy Duty Water Suction Hose provides superior high pressure, heavy duty service across multiple applications. The durable construction provides crush resistance and kink resistance for unimpeded flow, flexibility for easy handling and resistance to abrasion and weathering for maximum performance.

Markets:
• Agriculture
• Construction
• General Industrial
• Surface Mining

Features/Benefits:
• Tube: Black EPDM for versatile service to 212°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability, and a wire helix for full suction capability and a path to conduct a static charge to ground.
• Cover: Black EPDM for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering resistance.

Applications:
- media
• Alkalies
• Brine
• Glycols
• Herbicides
• Mild chemicals
• Slurries
• Water
- usage
• Irrigation
• Pumps
pressure of the hose assembly to less than the maximum rated working pressure of the hose. Refer to NAHAD Industrial Hose Assembly Guidelines.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
7325-1500 1-1/2
7325-2000 2
7325-2500 2-1/2
7325-3000 3

687PDC
687583