NEXVA™ EVA General Service Tubing, Series 440 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. tube (po)

D.E. tube (po)

Pression de service maximale (psi)

Quantité paquet standard (pi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
NEXVA™ EVA General Service Tubing, Series 440 NEXVA™ EVA General Service Tubing, Series 440

NEXVA™ EVA General Service Tubing, Series 440 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Application : General Purpose
  • Matériau du tube : Ethyl Vinyl Acetate (EVA)
  • Diamètre intérieur du tube : 9.5 to 12.7 mm, 3/8 to 1/2 inch
  • Pression de service maximale : 70 to 125 psi, 4.8 to 8.6 bar
  • Diamètre extérieur du tube : 12.7 to 19.1 mm, 0.50 to 0.75 inch
  • Température de service maximale : 125 °F, 52 °C
  • Température de service minimale : -45 °C, -50 °F
  • FluideMédia : Abrasive Materials, Anhydrous Ammonia, Chemicals, Herbicides, Pesticides, Water, Mild Chemicals (Anhydrous Ammonia), Chemicals, Mild Chemicals (Herbicides), Mild Chemicals (Pesticides), Water
  • Type de tube : EVA
  • Couleur : Natural
  • Pression nominale sous vide : Light
  • Poids : 0.03 to 0.10 lb, 0.02 to 0.05 kg
  • Type de package : Coils, Reels, Reel
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series 440 Nexva EVA General Service Tubing provides versatile medium pressure service across multiple chemical-handling applications. The tubing is resistant to abrasion and weathering for maximum performance.

Markets:
• Agriculture
• General Industrial
• Lawn & Garden

Features/Benefits:
• Tubing: Clear EVA for excellent chemical compatibility, durability and flexibility to -50°F.

Applications:
-media
• Abrasives
• Anhydrous ammonia
• Herbicides
• Insecticides
• Mild chemicals
• Water
-usage
• Drain lines
• Ammonia applicators
• Seeders
• Laboratories

Industry Standards:
• RoHs

Safety/Technical:
• Light suction/vacuum
• Does not meet ARPM IP-14.
• Do not use for high pressure anhydrous ammonia delivery/transfer service.

Warnings:
• Working pressures are at +68°F (+20°C). Higher temperatures reduce the available working pressure.

Documents annexes

×
Produits D.I. tube (po) D.E. tube (po) Pression de service maximale (psi) Quantité paquet standard (pi)
440-06100300 3/8 0.63 125 300
440-08100300 1/2 0.63 70 300

687PDC
687583