Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords Parker EX sont toujours conçus pour s'adapter aux tuyaux Parker, afin de garantir un montage parfait et pour offrir aux clients des installations fiables et efficaces. Convient pour tuyaux 2010N, 2020N, 2010H.
California Residents: Prop-65 Warning
| Guides de sélection |
|---|
| Crimpsource Online--(anglais) |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker : Tuyaux thermoplastiques pour l’hydraulique et l’industrie - Catalogue_4460_FR--(français) |
| Produits | Pression de service maximale (MPa) | Type de raccord | Longueur (mm) | D.E. tube (mm) | Taille du filetage de raccordement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101EX-4-012 | 34.5 MPa | 1 | 39 mm | n/a | |
| 101EX-2-025 | 34.5 MPa | 1 | 46 mm | n/a | |
| 101EX-4-025 | 34.5 MPa | 1 | 50 mm | n/a | |
| 106EX-3-012 | 41.0 MPa | 6 | 23 mm | n/a | |
| 106EX-4-012 | 41.0 MPa | 6 | 25 mm | n/a | |
| 11DEX-4-012 | 25.0 MPa | 1D | 37 mm | 4 (O.D.) | |
| 11DEX-4-025 | 25.0 MPa | 1D | 52 mm | 4 (O.D.) | |
| 11DEX-6-025 | 25.0 MPa | 1D | 54 mm | 6 (O.D.) | |
| 13DEX-6-012 | 63.0 MPa | 3D | 37 mm | 6 (O.D.) | |
| 13DEX-8-012 | 63.0 MPa | 3D | 37 mm | 8 (O.D.) | |
| 1CAEX-6-012 | 31.5 MPa | CA | 32 mm | 6 (O.D.) | M12x1.5 |
| 1CAEX-8-012 | 42.5 MPa | CA | 37 mm | 8 (O.D.) | M14x1.5 |
| 1CAEX-6-025 | 31.5 MPa | CA | 42 mm | 6 (O.D.) | M12x1.5 |
| 1D9EX-4-012 | 63.0 MPa | D9 | 40 mm | n/a | |
| 1JCEX-4-012 | 41.0 MPa | JC | 28 mm | n/a | |
| 1JCEX-6-012 | 41.0 MPa | JC | 26 mm | n/a | |
| 1R8EX-11-012 | 63.0 MPa | R8 | 30 mm | n/a | M16x2.0 |
| 1YPEX-3-012 | 63.0 MPa | YP | 28 mm | n/a | |
| 1YREX-10-012 | 63.0 MPa | YR | 30 mm | n/a | M16x1.5 |
| 1YREX-11-012 | 63.0 MPa | YR | 30 mm | n/a | M16x2.0 |
| 13DEX-8-025 | 63.0 MPa | 3D | 56 mm | 8 (O.D.) | |
| 149EX-8-02 | 20.0 MPa | 49 | 23 mm | 8 (O.D.) | |
| 149EX-10-025 | 20.0 MPa | 49 | 44 mm | 10 (O.D.) | |
| 192EX-4-025 | 63.0 MPa | 92 | 39 mm | n/a | |
| 192EX-6-025 | 55.0 MPa | 92 | 40 mm | n/a | |
| 1BPEX-4-012 | 34.5 MPa | BP | 39 mm | n/a | |
| 1C9EX-6-012 | 63.0 MPa | C9 | 32 mm | 6 (O.D.) | M14x1.5 |
| 1C9EX-8-012 | 63.0 MPa | C9 | 37 mm | 8 (O.D.) | M16x1.5 |
| 1C9EX-8-02 | 63.0 MPa | C9 | 32 mm | 8 (O.D.) | M16x1.5 |
| 1C9EX-8-025 | 63.0 MPa | C9 | 45 mm | 8 (O.D.) | M16x1.5 |
| 1R8EX-11-02 | 63.0 MPa | R8 | 30 mm | n/a | M16x2.0 |
| 1R8EX-11-025 | 63.0 MPa | R8 | 45 mm | n/a | M16x2.0 |