Tuyau de transport 350-3000 psi - Flexible 206 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau de transport 350-3000 psi - Flexible 206

Tuyau de transport 350-3000 psi - Flexible 206

Les tuyaux 206 de Parker sont utilisés dans les applications de transport affichant une plage de pression de 350 à 3 000 psi renforcés par une tresse en acier et une tresse de fibre qui en font un choix excellent pour ces applications.

Caractéristiques techniques

  • Matériau de renfort du flexible : Braid of Fiber, 1 Braid of Fiber and 1 Braid of Steel Wire
  • FluideMédia : Coolants, Fuels, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, SAE J1402, Class AII, SAE J517 and 100R5
  • Raccord compatible : 26 Series, 20 Series, 22 Series
  • Poids : 0.15 to 1.31 lb/ft, 0.22 to 1.95 kg/m
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 2-3/8 inch, 5 to 60 mm
  • Pression de service maximale : up to 21.0 MPa, up to 3000 psi, up to 210 bar
  • Application : Agriculture Equipment, Forestry, Hydraulics, Transportation
  • Pression nominale sous vide : 11 to 28 inch-Hg, 279 to 711 mm-Hg
  • Rayon de courbure minimal : 3 to 24 inch, 75 to 610 mm
  • Diamètre extérieur : 0.52 to 2.88 inch, 13 to 73 mm
  • Taille : -4 to -40
  • Température de service minimale : -55 °F, -48 °C
  • Température de service maximale : 302 °F, 150 °C
  • Matériau du tube interne du flexible : PKR® Rubber
  • Couleur du cache : Blue
  • Matériau du cache : Braid of Fiber
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux 206 de Parker sont utilisés dans les applications de transport affichant une plage de pression de 350 à 3 000 psi renforcés par une tresse en acier et une tresse de fibre qui en font un choix excellent pour ces applications. La gaine en fibre tressée assure une protection supplémentaire. Le tuyau 206 est conçu, construit et testé pour être conforme à SAE 100R5, SAE J1402 All / D.O.T. Spécifications de performances SFMVSS 106-All-AIR BRAKE. Disponibles dans des diamètres de différentes tailles de 3/16"à 2-3/8"pour répondre aux besoins des différents marchés.

Marchés :
• Transport
• Systèmes militaires
• Agriculture

Caractéristiques/Avantages :
• 350-3000 PSI en différentes tailles
• Raccords adaptés au terrain ou raccords Parkrimp adaptés à vos besoins spécifiques
• Certification D.O.T. Certification FMVSS 106-All-AIR BRAKE

Applications :
• Fluides hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes
• Carburants diesel et solutions antigel

Embouts compatibles :
• Embouts série 26
• Embouts série 20
• Embouts série 22

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension)
206-4 -4
206-5 -5
206-6 -6
206-8 -8
206-10 -10
206-12 -12
206-16 -16
206-20 -20
206-24 -24
206-32 -32
206-40 -40

687PDC
687583