Raccords à monter sur place - Série 51R | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords à monter sur place - Série 51R

Raccords à monter sur place - Série 51R

Les raccords de la série 51R de Parker à monter sur place se fixent sans sertisseur et sont compatibles avec les tuyaux 100R7 510D/518D de la division Parflex.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur du flexible : 5 to 13 inch
  • Taille de l'orifice : 0.250 to 0.500 inch, 6 to 13 mm
  • Taille du raccordement : View Part Details.
  • Type de raccordement : NPT, UNF
  • Longueur : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Forme : Straight
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords de la série 51R de Parker à monter sur place sont compatibles avec les tuyaux 510D et 518D 100R7 de la division Parflex. Contrairement aux raccords à sertir, les raccords à monter sur place de Parker permettent des assemblages sur site à l'étau, sans sertisseur. Veuillez noter que les coupleurs de ces raccords doivent uniquement être montés sur des tuyaux neufs.

Marchés :
• Construction
• Nacelle élévatrice
• Machine-outil

Caractéristiques/avantages :
• Installation sans sertisseur
• Assemblage de douilles pour puits profond en option permettant un assemblage rapide et assisté
• Pleines pressions et températures nominales pour les tuyaux 100R7 (510D / 518D)

Applications :
• Entretien des tuyaux hydrauliques moyenne pression

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687563