Machine de thermorétraction | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Machine de thermorétraction Machine de thermorétraction

Machine de thermorétraction

Cette machine permet la rétraction serrée des embouts autour des assemblages, offrant ainsi une protection contre une éventuelle contamination amenée par les méthodes traditionnelles de pose d'embouts et de bouchons.

Description complète du produit

La machine de thermorétraction de Parker permet la rétraction serrée des embouts Clean Seal autour des assemblages, offrant ainsi une protection contre une éventuelle nouvelle contamination lors de l'utilisation des méthodes traditionnelles de pose d'embouts et de bouchons. La machine de thermorétraction permet de relier plusieurs flexibles en une seule opération pour vous faire économiser votre temps de travail. La machine de thermorétraction et les embouts Clean Seal permettent de disposer d'une solution plus facile, économique et plus efficace que les capuchons traditionnels.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage personnel
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• S'adapte aux raccords droits et coudés pour protéger votre assemblage de flexibles de la contamination
• Possibilité de poser des capes sur plusieurs flexibles en une fois pour économiser temps et effort
• Thermorétraction pour une adaptation sûre
• Le système est conçu pour un cycle de travail de 100 %, pour un fonctionnement continu 24h/24, 7 jours/7.
• Le temporisateur de marche/arrêt s'assure que le réchauffeur d'air chaud se met toujours hors tension automatiquement
• L'unité de chauffage est protégée par un thermocouple contre la surchauffe

Applications :
• À utiliser avec des capes Clean Seal

Spécifications :
• À utiliser sur des flexibles et des raccords de tailles maxi. -4 à -24 (3/16"à 1-1/2)
• Poids de la machine : 20,5 lb.
• Dimensions (L x l x h) : 9,5"x 20,5"x 7
• Fonctionne à 230 V

Documents annexes

×
Produits Type
UC-CSS-230V Heat Shrink Machine

687PDC
687583