Tuyaux haute pression ParLock Multispiral ISO 3862 - DIN EN 856 type 4SP - H31 - H31TC - H31ST | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyaux haute pression ParLock Multispiral ISO 3862 - DIN EN 856 type 4SP - H31 - H31TC - H31ST

Tuyaux haute pression ParLock Multispiral ISO 3862 - DIN EN 856 type 4SP - H31 - H31TC - H31ST OBSOLETE

Ces tuyaux sont développés avec la technologie ParLock Interlock. Ils sont conçus pour supporter une pression de travail maximum de 50 MPa, et constituent une excellente solution pour les applications aux profils de pression très dynamiques.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.49 to 1.55 lb/ft, 0.73 to 2.31 kg/m
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 31.0 to 50.0 MPa, 310 to 500 bar, 4500 to 7250 psi
  • Type de produit : Hydraulic Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : ParLock Multispiral
  • Rayon de courbure minimal : 120 to 355 mm, 4.724 to 13.976 inch
  • Spécifications respectées : EN 856, Type 4SP, ISO 3862, Type 4SP
  • Raccord compatible : V4 Series (internal and external skiving; sizes -10 up to -16), VS Series (external skiving; sizes -4 up to -8)
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : High Pressure Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.700 to 1.563 inch, 17.8 to 39.7 mm
  • Taille : -4 to -16
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart.
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression ParLock Multispiral H31, H31TC et H31ST de Parker sont développés avec la technologie Interlock. Il s'agit de la gamme de tuyaux idéale pour les applications présentant des profils de pression extrêmement dynamiques, des surpressions et des pics de pression. La gamme comprend les tuyaux, les raccords et les équipements d'assemblage ParLock, associés au savoir-faire de Parker en matière de sertissage.


Marchés :

• Industrie

• Systèmes mobiles

• Transformation des matières 

• Pétrole et gaz


Caractéristiques/Avantages :

• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés et de la technologie Interlock garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les  plus élevées et garantissant une longévité optimale du produit fini.

• Les performances excèdent les exigences des normes ISO 3862 - NF EN 856 type 4SH

• Le modèle H31TC possède une robe extérieure renforcée (Tough Cover, TC). La gaine Tough Cover offre une résistance à l'abrasion 80 fois supérieure à celle d'un revêtement  classique.

• Les tuyaux H31ST offrent même une résistance à l'abrasion 450 fois supérieure aux tuyaux en caoutchouc classiques.

• La technologie de raccords ParLock s'étend à la gamme complète de tuyaux haute pression ParLock Multispiral et permet de proposer

  des assemblages de flexibles plus simples, plus rapides et plus sûrs.

• La gamme de tuyaux haute pression ParLock de Parker est complétée par une sélection complète de raccords compatibles de type ParLock

  pour assurer une connexion de métal à métal de l'armature du tuyau avec l'enveloppe, ou même avec le filetage

  (externe ou externe plus dénudage interne). Ceux-ci sont disponibles en acier et en acier inoxydable.


Applications :

• Transmissions hydrostatiques (moissonneuses-batteuses, tracteurs, pelleteuses)

• Vibreurs

• Grandes machines de moulage de pièces par injection

• Tunneliers

• Engins forestiers

• Grandes machines de manutention (manutention de conteneurs)

• Bras de pelleteuses

• Blocs obturateurs de puits de pétrole et de gaz


Les tuyaux haute pression ParLock Multispiral H31, H31TC et H31ST de Parker sont compatibles avec la série d'embouts haute pression Parker ParLock VS (dénudage externe), de la taille -4 à la taille -8, ainsi qu'avec la série V4 (dénudage interne et externe), de la taille -10 jusqu'à la taille -16.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
H31-4 -4 Standard
H31-6 -6 Standard
H31-8 -8 Standard
H31-10 -10 Standard
H31-12 -12 Standard
H31-16 -16 Standard
H31ST-4 -4 Robe Super Tough Cover
H31ST-6 -6 Robe Super Tough Cover
H31ST-8 -8 Robe Super Tough Cover
H31ST-10 -10 Robe Super Tough Cover
H31ST-12 -12 Robe Super Tough Cover
H31ST-16 -16 Robe Super Tough Cover
H31TC-4 -4 Robe Tough Cover
H31TC-6 -6 Robe Tough Cover
H31TC-8 -8 Robe Tough Cover
H31TC-10 -10 Robe Tough Cover
H31TC-12 -12 Robe Tough Cover
H31TC-16 -16 Robe Tough Cover

687PDC
687513