Moteurs grande vitesse pour bancs de tests - Série MGV | Parker NA

Moteurs grande vitesse pour bancs de tests - Série MGV | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Moteurs grande vitesse pour bancs de tests - Série MGV

Moteurs grande vitesse pour bancs de tests - Série MGV

Les moteurs MGV se caractérisent par une vitesse élevée jusqu'à 45000 min-1 et une faible inertie permettant une grande dynamique. Ils sont la solution idéale pour les applications de tests et de simulations, avec une puissance jusqu'à 500 kW.

Caractéristiques techniques

  • Vitesse de sortie maximale : up to 45000 RPM
  • Taille de l'arbre : > 60 to 100 mm, > 40 to 60 mm, > 30 to 40 mm, > 20 to 30 mm
  • Série de produits : MGV
  • Type d'arbre : Smooth
  • Type de montage : B3 (Foot Mount)
  • Type de produit : Electric Motor
  • Technologie : Electromechanical
  • Style de produit : Spindle
  • Température de service : 32 to 104 °F, 0 to 40 °C
  • Dimension du châssis : 430 | 635 | 840 | 860 | 950 | 966 | A50 | B40 | B50 mm, 635 mm, 840 mm, 860 mm, 950 mm, 966 mm, A50 mm, B40 mm, B50 mm
  • Puissance de sortie continue : 15 ... 500 kW kW
  • Couple continu : 6.8 ... 1500 Nm, 60 ... 13276 lb-inch
  • Vitesse de base : 3200 ... 22000 RPM
  • Vitesse de service maximale : 5000 ... 45000 RPM
  • Tension d'entrée : 400VAC VAC
  • Compte des pôles de moteur : 4 (MGV4) | 6 (MGV6/MGV8/MGV9) | 8 (MGVA) | 16 (MGVB), 6 (MGV6/MGV8/MGV9), 8 (MGVA), 16 (MGVB)
  • Type de retour d'information : Résolveur, Absolute Encoder (SinCos)
  • Entraînement Parker compatible : 890
  • Spécifications respectées : Marquage CE
  • Niveau d'étanchéité : IP40
  • Méthode de refroidissement : Refroidissement à eau
Safety Warning

Description complète du produit

Les moteurs brushless synchrones à aimants permanents de la gamme MGV sont des solutions innovantes d'entraînement direct, spécialement conçues pour les applications demandant des vitesses de rotation élevées et des inerties faibles. Dans les process de qualification, les moteurs MGV sont utilisés avec succès dans le domaine des bancs de tests de composants automobiles ou aéronautiques (démarreurs, pompes, alternateurs, boites de vitesse...). Doté d'exceptionnelles performances dynamiques, les moteurs MGV permettent de générer des cycles de fonctionnement à réponse rapide et ils répondent à différents besoins de simulation: vitesse en cycle urbain ou course automobile, acyclisme de vitesse d'un moteur à explosion, etc...

Avantages:
• Vitesses maximales élevées permettant d'éviter l'usage de multiplicateurs mécaniques
• Faibles inerties permettant des accélérations / décélérations ultra rapides
• Fonctionnement à puissance constante (mode défluxage) au dessus de la vitesse nominale permettant d'éviter le surdimensionnement du variateur
• Refroidissement par eau assurant une compacité élevée et un niveau de bruit faible
• Haute capacités dynamiques permettant de reproduire fidèlement les conditions de fonctionnement réelles des produits testés
• Compacité

Caractéristiques:
• Montage sur pattes (B3) ou bride et pattes (B34)
• Interface mécanique
   • Arbre plein lisse
   • Bride avec centrage
   • Pattes avec perçage filetés pour un réglage facilité lors des opérations d'alignement
• Résolveur 2 pôles
• Roulements acier ou céramique selon la vitesse
• Protection thermique par 1 sonde PTC and 1 capteur KTY84-130
• 2 trous filetés (à l'avant et à l'arrière) pour la mesure de la température des roulements
• 2 trous filetés (à l'avant et à l'arrière) pour la mesure de vibration
• Boîte à bornes pour la connexion puissance et pour les signaux codeur

Applications:
- Tests de moteurs
  • Poids-lourds
  • Voitures
  • Motos
- Tests de composants
  • Réducteurs
  • Différentiels
  • Roulements
  • Courroies
  • Démarreurs
  • Alternateurs
  • Pompes

Caractéristiques techniques:
- Type de moteur : Moteur brushlee synchrone à aimants permanents
- Puissance : jusqu'à 500 kW
- Vitesse : jusqu'à 45000 min-1
- Couple permanent : jusqu'à 1500 Nm
- Couple max. : jusqu'à 2700 Nm
- Inertie : de 8,9 à 10400 kg.cm2
- Indice de protection : IP40
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Refroidissement : refroidi par eau
- Tension d'alimentation : 400 VAC
- Isolation du bobinage statorique : Classe F selon la norme EN60034-1
- Equilibrage rotor : classe G1

Documents annexes

×

687PDC
A87859