La série d'actionneurs linéaires HLE 'usage général' offre une solution adaptée à toutes les tâches de mouvement et est idéal pour une utilisation monoaxe ou comme composant dans un système de portique multiaxes. Il a été développé pour les mouvements linéaires rapides sur de longues distances, fournissant un simple élément de la machine, le système peut être utilisé sans aucune connaissance particulière - l'installation et la configuration sont faciles pour l'utilisateur. Le chariot du HLE est supporté de façon rigide sur trois côtés par des galets polyamides robustes logés à l'intérieur d'un boîtier en aluminium. Les galets d'appui sont pré-chargés pour éliminer le jeu dans le système et stratégiquement situés le long du chariot afin de répartir uniformément la charge sur toute sa longueur. L'actionneur linéaire HLE utilise un entraînement haute résistance poulie et courroie renforcée en acier qui permet un positionnement rapide et répétable du chariot. Le montage de la courroie sur le chariot est conçu pour permettre un remplacement facile sans enlever la charge utile, tout en fournissant une liaison très rigide. L'assemblage de la poulie d'entraînement est conçu pour accepter des réducteurs planétaires ainsi qu'une grande variété de moteurs servo et pas à pas. Le HLE est disponible dans de nombreuses configurations, avec différentes options et accessoires - avec des milliers d'unités en fonctionnement à travers le monde, le HLE est vraiment un produit reconnu dans sa capacité à offrir un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie.
LEB100 Actionneur linéaire à courroie - Caractéristiques:
• Largeur de profil: 100 mm
• Capacité de charge maximale: 2450 N
• Forces de poussée: jusqu'à 580 N
• Courses: jusqu'à 6,3 m (profil simple) / 13 m avec profils raccordés (consulter l'usine)
• Vitesses: jusqu'à 5 m / s
• Accélérations: jusqu'à 10 m / s²
• Répétabilité: ± 0,05 mm (pour des courses jusqu'à 3m) / ± 0,1 mm (pour des courses de plus de 3m)
• Guidage avec galets plastiques - adapté à un fonctionnement propre (la glissière est exempte de lubrifiants), peu d'entretien
• Construction robuste - pour les applications lourdes
• Entraînement Poulie / Courroie - pour un positionnement rapide et précis
• Bande de protection en acier - pour une protection supplémentaire
• Convient pour les applications salles blanches - faible usure et faible génération de particules,
• Version inox VA / résistant à la corrosion - pour une utilisation dans les applications salle blanche, ou dans l'industrie alimentaire
• Options Axe double et Axe suiveur disponibles
• Rainures de montage en T le long du corps de l'actionneur et sur le chariot
Domaines d'application typiques:
• Technologie de manutention: palettisation, chargement, déchargement
• Machines textiles: coupes transversales et longitudinales, empilage, surpiquage, confection
• Technique des procédés industriels: vernissage, revêtement, collage, gravure
• Technique d'entreposage: préparation des commandes, gestion des stocks, extraction automatisée
• Construction: coffrage, enrobage, insertion d'acier dans le béton
• Salles blanches: transport de wafers, revêtement de plaquette
• Fabrication de machines-outils: chargement des pièces, changement d'outils
• Technologie de contrôle: guidage de capteurs à ultrasons