La série d'actionneurs linéaires de haute performance HPLA est un produit extrêmement robuste et industriel qui permet de fortes accélérations et de grandes vitesses sur de grandes longueurs de déplacements. Combiné avec une construction rigide, il est idéalement adapté à une utilisation dans des configurations monoaxe ou des systèmes de portiques multiaxes haute vitesse. Le chariot du HPLA est supporté d'une façon rigide sur trois côtés par un guidage par galets logés à l'intérieur d'un boîtier robuste en aluminium. Les galets d'appui sont pré-chargés pour éliminer le jeu dans le système et stratégiquement situés le long du chariot afin de répartir uniformément la charge sur toute sa longueur. La haute résistance du HPLA, le système de poulie et courroie renforcée permet un positionnement rapide et répétable du chariot tandis que l'utilisation de taille de poulies supérieures permet de fournir des niveaux très élevés de force de poussée par rapport à la taille du profil. Le montage de la courroie sur le chariot est conçu pour permettre un remplacement facile sans enlever la charge utile, tout en fournissant une liaison très rigide. Ayant un faible coefficient de frottement, la conception du chariot offre un rendement mécanique élevé et une longue durée de vie.
LBB180 actionneur linéaire à courroie - Caractéristiques:
• Largeur: 180 mm
• Capacité de charge maximale: 8180 N (galets en plastique) / 14900 N (galets en acier)
• Forces de poussée: jusqu'à 5457 N
• Courses: jusqu'à 9,4 m (profil simple) / 19 m avec raccordement de profils (consulter l'usine)
• Vitesse: jusqu'à 5 m / s
• Accélération: jusqu'à 10 m / s²
• Répétabilité: ± 0,05 mm (pour des courses jusqu'à 3m) / ± 0,1 mm (pour des courses de plus de 3m)
• Guidage avec galets plastiques - adapté à un fonctionnement propre (la glissière est exempte de lubrifiants), peu d'entretien
• En option guidage avec galets acier sur une bande d'acier intégrée - capacité de charge élevée, rigidité élevée
• Construction robuste - pour les applications lourdes
• Entraînement Poulie / Courroie - pour un positionnement rapide et précis
• Bande de protection en acier - pour une protection supplémentaire
• Convient pour les applications salles blanches (jusqu'à la classe 100 / ISO classe 5) - faible usure et faible génération de particules,
• Version inox VA / résistant à la corrosion - pour une utilisation dans les applications salle blanche, ou dans l'industrie alimentaire
• Codeur linéaire intégré (en option) - pour une grande précision
• Options Axe double et Axe suiveur disponibles
• Rainures de montage en T le long du corps de l'actionneur et sur le chariot
Domaines d'application typiques:
• Technologie de manutention: palettisation, chargement, déchargement
• Machines textiles: coupes transversales et longitudinales, empilage, surpiquage, confection
• Technique des procédés industriels: vernissage, revêtement, collage, gravure
• Technique d'entreposage: préparation des commandes, gestion des stocks, extraction automatisée
• Construction: coffrage, enrobage, insertion d'acier dans le béton
• Salles blanches: transport de wafers, revêtement de plaquette
• Fabrication de machines-outils: chargement des pièces, changement d'outils
• Technologie de contrôle: guidage de capteurs à ultrasons