Tuyau hydraulique à pression constante 420 BAR - Tuyau SRI / SRITC | Parker NA

Tuyau hydraulique à pression constante 420 BAR - Tuyau SRI / SRITC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Diamètre intérieur du flexible

Pression de service maximale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Tuyau hydraulique à pression constante 420 BAR - Tuyau SRI / SRITC

Tuyau hydraulique à pression constante 420 BAR - Tuyau SRI / SRITC

Les tuyaux SRI42 / SRI42TC offrent durabilité, fiabilité et sécurité dans les applications hydrauliques. Ils fournissent une pression de travail constante et garantissent une résistance élevée à l'abrasion dans les environnements difficiles.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.45 to 1.94 lb/ft, 0.67 to 2.89 kg/m
  • Secteur : Off-road Machinery
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 420 bar, 42 MPa, 6000 psi
  • Type de produit : Hydraulic Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : No-Skive Multispiral
  • Rayon de courbure minimal : 7.087 to 19.291 inch, 180 to 400 mm
  • FluideMédia : Air, Coolants (Glycol, Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants, Water
  • Spécifications respectées : EN 856, Type 4SH (size -12, -16), EN 856, Type 4SP (size -8), ISO 18752, Type CC, ISO 3862, ISO 3862, Type R15 (size -20)
  • Raccord compatible : Parkrimp 77 Series
  • Diamètre intérieur : 1/2 to 1-1/4 inch, 12.7 to 31.8 mm
  • Température de service maximale : 120 °C (Water 85°C / Air 70°C), 248 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : High Pressure Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.831 to 1.787 inch, 21.1 to 45.4 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau sans dérive haute pression SRI / SRITC de Parker, conforme aux normes ISO 18752 et ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15 avec la construction du tuyau sans dérive, est la gamme de tuyaux idéale pour toutes les applications hydrauliques à haute pression.


Marchés :


· Équipement de construction


· Moulage par injection

p>

· Sylviculture et agriculture


· Manutention des matériaux


· Pâtes et papiers


Caractéristiques/Avantages :


· Renforcement de quatre ou six spirales de fils d'acier à haute tension - selon ISO 18752 et ISO 38 62 EN 856 Type 4SP/4SH/R15


· Le tuyau et le système de raccord assortis garantissent une combinaison approuvée et sûre ainsi qu'une qualité et une sécurité optimales, associées à la plus longue durée de vie du produit final pour les utilisateurs finaux


· Le tuyau de type SRITC est doté d'une housse résistante (TC) et est donc idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée à l'abrasion. Couvercle résistant 80 fois plus résistant à l'abrasion que les tuyaux en caoutchouc standard


· Le tuyau est adapté à l'immersion temporaire dans de l'huile minérale jusqu'à 70 °C avec des inspections fréquentes


· Technologie complète de montage sans sabot sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression pour un assemblage de tuyaux plus simple, plus rapide et plus sûr

Applications :

· Applications hydrauliques générales à haute pression



Les flexibles haute pression SR/SRTC de Parker sont compatibles avec la série de raccords moyenne pression Parker Parkrimp 77.

Documents annexes

×

687PDC
687513