Tuyau standard de l’industrie hydraulique 2500-5800 PSI - Tuyau 471 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau standard de l’industrie hydraulique 2500-5800 PSI - Tuyau 471

Tuyau standard de l’industrie hydraulique 2500-5800 PSI - Tuyau 471

Le tuyau 471 de Parker est un tuyau hydraulique standard de l’industrie qui a une plage de pression de 2500 à 5800 PSI, avec un tube intérieur en caoutchouc synthétique qui offre une large compatibilité avec les fluides.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : EN 857, Type 2SC, ISO 11237, Type 2SC, SAE J1942
  • Raccord compatible : 43 Series
  • Poids : 0.30 to 1.17 kg/m, 0.20 to 0.79 lb/ft
  • Pression de service maximale : up to 400 bar, up to 40.0 MPa, up to 5800 psi
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25 mm
  • Application : Agriculture Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Material Handling, Transportation, Vacuum
  • Matériau de renfort du flexible : 2 Braids of Steel Wire
  • Pression nominale sous vide : 80 to 95 kPa, 610 to 711 mm-Hg
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 6 inch, 50 to 150 mm
  • Taille : -4 to -16
  • Diamètre extérieur : 0.51 to 1.40 inch, 13 to 35 mm
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau 471 de Parker est un tuyau hydraulique standard de l’industrie qui a une plage de pression de 2500 à 5800 PSI, avec un tube intérieur en caoutchouc synthétique qui offre une large compatibilité avec les fluides. Le tuyau 471 est conçu, construit et testé pour répondre aux spécifications ISO 11237 Type 2SC, SAE J1942 et EN 857 Type 2SC. La construction tressée à deux fils offre plus de flexibilité que l’homologue en spirale standard afin de s’adapter à vos besoins. Les tailles varient de 1/4 » à 1 » de diamètre, avec différentes options de couverture disponibles pour divers marchés.

Marchés:
•Transport
•Militaire
•Agriculture
•Sylviculture
• Équipement utilitaire
• Déchets et déchets
•Manutention
•Industriel

Caractéristiques/avantages :
• Options de couverture ToughCover ou SuperTough pour éviter l’abrasion
• Demi-rayon de courbure SAE pour faciliter l’installation et réduire la force de flexion
• Pression de service de 2500-5800 PSI en différentes tailles
• La construction compacte tressée à 2 fils offre plus de flexibilité
• Diamètre extérieur plus petit pour une facilité d’installation

Applications:
• Fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à base de pétrole

Raccords compatibles :
• Accastillage de la série 43

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
471TC-4 -4 Robe Tough Cover
471TC-6 -6 Robe Tough Cover
471TC-8 -8 Robe Tough Cover
471TC-10 -10 Robe Tough Cover
471TC-12 -12 Robe Tough Cover
471TC-16 -16 Robe Tough Cover
471ST-4 -4 Robe Super Tough Cover
471ST-6 -6 Robe Super Tough Cover
471ST-8 -8 Robe Super Tough Cover
471ST-10 -10 Robe Super Tough Cover
471ST-12 -12 Robe Super Tough Cover
471ST-16 -16 Robe Super Tough Cover
471TC-5 -5 Robe Tough Cover

687PDC
687583