Tuyau hydraulique en spirale basse température 2 500 à 4 000 psi - Tuyau 722LT | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau hydraulique en spirale basse température 2 500 à 4 000 psi - Tuyau 722LT

Tuyau hydraulique en spirale basse température 2 500 à 4 000 psi - Tuyau 722LT

Les 722LT sont des tuyaux hydrauliques en spirale, offrant une plage de pression de 2 500 à 4 000 psi, déclinés dans diverses tailles et conçus pour délivrer d'excellentes performances dans les conditions de froid extrême.

Caractéristiques techniques

  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : EN 856, Type R12, ISO 3862, Type R12, SAE J517 and 100R12
  • Raccord compatible : 43 Series, 71 Series
  • Poids : 0.60 to 2.99 kg/m, 0.40 2.01 lb/ft
  • Pression de service maximale : up to 28 bar, up to 28.0 MPa, up to 4000 psi
  • Diamètre intérieur : 3/8 to 1-1/2 inch, 10 to 38 mm
  • Application : Construction Equipment, Hydraulics, Material Handling, Oilfield
  • Taille : -6 to -24
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals of Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.78 to 2.06 inch, 19.8 to 52.5 mm
  • Rayon de courbure minimal : 65 to 250 mm
  • Matériau du tube interne du flexible : Nitrile Synthetic Rubber
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
  • Température de service minimale : -70 °F, -57 °C
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s 722LT hose is a hydraulic low-temperature spiral hose with a pressure range of 2500-4000 PSI in different sizes, designed specifically to excel in the brutal operating conditions of the extreme cold. The 722LT hose provides a dependable, long-life performance in these extreme cold conditions. Sizes range from 3/8” to 1½” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Construction
• Grounds & Building Maintenance
• Oil Field Service
• Material Handling
• Mining

Features/Benefits:
• Working pressure of 2500-4000 PSI in different sizes
• Half SAE bend radius for ease of installation and low force to flex
• Delivers superior performance in extreme cold conditions
• Meets ISO 3862-1 Type R12 / SAE J517 100R12 / EN 856 Type R12 specifications

Applications:
• Snow grooming equipment
• Heavy construction equipment
• Sidebooms

Compatible Fittings:
• 43 series fittings (for -6 through -20)
• 71 series fittings (for -24 only)

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension)
722LT-6 -6
722LT-8 -8
722LT-10 -10
722LT-12 -12
722LT-16 -16
722LT-20 -20
722LT-24 -24

687PDC
687583