Isolateur à vessie de réservoir hydraulique - série KleenVent® KVE | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Volume (Gallons)

Matériau du boîtier

Matériau élastomère

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Isolateur à vessie de réservoir hydraulique - série KleenVent® KVE

Isolateur à vessie de réservoir hydraulique - série KleenVent® KVE

Alternative aux reniflards-chargeurs classiques, l'isolateur à vessie KleenVent® protège contre les impuretés et permet de conserver un fluide hydraulique propre. Il augmente la durée de vie de l'huile et réduit le coût global de maintenance.

Caractéristiques techniques

  • Volume : 3.8, 11.4, 22.7, 47.3, 85.2, 123.0, 170.3, 9.5, 18.9, 37.9, 75.8, 113.6, 151.4, 189.3, 227.1, 302.8, 378.5 L
  • Hauteur : 21.56, 34.31, 52.81, 52.31, 41.31, 53.56, 73.81, 87.06 inch, 547.6, 871.4, 1341.4, 1328.6, 1049.2, 1360.4, 1874.7, 2211.3 mm
  • Largeur : 12.88, 12.62, 21.12 inch, 327.0, 320.5, 536.4 mm
  • Profondeur : 12.88, 12.62, 21.12 inch, 327.0, 320.5, 536.4 mm
  • Poids : 14, 19, 29, 35, 70, 109, 119, 150, 14.2, 15, 20, 28, 63, 93, 114, 115, 151, 174 lb, 6.4, 8.6, 13.2, 15.9, 31.6, 49.4, 54.0, 68.0, 6.8, 9.0, 12.7, 28.6, 42.2, 51.7, 52.2, 68.5, 78.9 kg
  • Température de service : -20 à 200 , -40 à 200 , -40 à 225 , -40 à 200 , -10 à 250 °F, -29 °C à 93 °C, -40 °C à 93 °C, -40 °C à 107 °C, -10 °F à 250 °F °C
  • Pression nominale : Particules psi
  • Taille de l'orifice : SAE -16 (1-5/16-12), SAE -24 (1-7/8-12)
  • Revêtement : S/O, revêtement thermolaqué noir
  • Pour le type de fluide : Compatible avec la plupart des fluides à base d'huiles minérales, compatible avec la plupart des fluides à base d'huiles minérales dotés de performances accrues à basse température, compatible avec la plupart des fluides à base d'ester phosphate et certains fluides synthétiques, compatible avec certains fluides synthétiques et l'eau
  • Matériau du boîtier : metal-16 gauge steel
Safety Warning

Description complète du produit

La contamination des fluides peut entraîner des coûts de maintenance élevés et des temps d'arrêt machine dans l'exploitation des systèmes hydrauliques. Les isolants de réservoir KleenVent® protègent contre l'infiltration des impuretés en suspension dans l'air, tels que la poussière, les produits chimiques et la vapeur d'eau, dans votre système hydraulique via les grilles de ventilation des reniflards de réservoirs. Grâce à une vessie en élastomère jouant un rôle similaire à celui d'un poumon, les volumes de gaz variables dans le réservoir d'un système hydraulique peuvent être piégés afin d'empêcher tout mélange avec l'atmosphère extérieure. Les isolateurs à vessie de réservoir KleenVent® protègent contre l'infiltration des impuretés en suspension dans l'air, tels que la poussière, les produits chimiques et la vapeur d'eau, dans votre système hydraulique via les grilles de ventilation des reniflards de réservoirs.

Marchés :
• Industrie
• Industrie automobile
• Maritime et offshore
• Pétrole et gaz
• Énergies renouvelables et éolienne
• Production d'énergie
• Exploitation minière
• Construction
• Transport ferroviaire et routier

Caractéristiques/avantages :
• Solution nécessitant une maintenance minimale, réduisant les temps d'arrêt machine et prolongeant la durée de vie des filtres.
• Réduction des coûts liés à la maintenance du système hydraulique et à l'élimination des déchets.
• Capacités standard jusqu'à 378,5 litres (100 gallons) : les unités peuvent être reliées en parallèle pour atteindre une plus grande capacité.
• Vessie en uréthane permettant de disposer de capacités supérieures et de conceptions/formes personnalisées.
• Cinq polymères de vessie élastomères supplémentaires offrant une compatibilité étendue avec différents fluides.
• Compatibilité avec la quasi-totalité des fluides industriels en choisissant la vessie appropriée (contacter l'usine).
• Disponibilité pour un plage de températures de -40 °C à 204 °C (-40 °F à 400 °F).
• Boîtier en thermoplastique de conception légère et économique.
• Boîtier en acier de conception robuste disponible en option pour les applications difficiles.
• Kits d'installation de reniflard de pression/pompe à vide disponibles en option.

Applications :
• Acieries/laminoirs
• Fonderies
• Presses à pneus
• Usines de pâte à papier et papier
• Sites de moulage par injection de plastique
• Centrales de production d'énergie
• Boîtes de vitesses
• Éoliennes
• Usines automobiles
• Conceptions personnalisées pour les applications mobiles (contacter l'usine)
• Tous les environnements présentant des niveaux élevés de contamination de l'air
• Tous les environnements présentant une humidité élevée

Documents annexes

Literature and Reference Materials
KleenVent® Brochure
×
Produits Volume (Gallons) Matériau du boîtier Matériau élastomère
KVE005M50A2 5 Metal - 16 Gauge Steel Urethane
KVE020M50A2 20 Metal - 16 Gauge Steel Urethane
KVE040M50A2 40 Metal - 16 Gauge Steel Urethane
KVE080M50A2 80 Metal - 16 Gauge Steel Urethane

687PDC
687492