Robinets à boisseau sphérique LIQUIfit® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Configuration

Type de raccordement 1

Taille du raccordement 1

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à boisseau sphérique LIQUIfit®

Robinets à boisseau sphérique LIQUIfit®

Les robinets industriels LIQUIfit® offrent une solution dédiée au traitement de l'eau et au transfer de boissons. Ces robinets compacts et fiables garantissent une protection de l'étanchéité et un excellent niveau de propreté.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker|Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment|Life Sciences
  • Application : Beverage Dispensers, Inert Gases, Cooling, Food Process, Water Purification, Water Coolers
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Type de produit : Industrial Valves
  • Style de produit : Ball Valves
  • Série de produits : LIQUIfit®
  • Fonction : 2/2
  • Forme : Straight|Elbow 90°
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145 psi
  • Type de raccordement : Tube
  • Taille du raccordement : 6 to 12 mm, 1/4 to 3/8 inch
  • Configuration : Tube to Swivel Port|Tube to Tube
  • Pour le type de fluide : Water|Beverages
  • Température de service minimale : -15 °C, 5 °F
  • Température de service maximale : 100 °C, 212 °F
  • Type de montage : In-line|Right-Angled
  • Type de commande : Manual
  • Matériau du corps : Polypropylene with glassfiber
  • Matériau du joint : EPDM
  • Matériau de la tige : Polymer
  • Matériau de la bille : Tube to Swivel Port
  • Type de poignée : Grey short lever (polymer)
  • Poids : 0.015 to 0.290 kg
  • Quantité par boîte : 10
  • Matériau du raccord instantané : Stainless Steel

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Caractéristiques/avantages produits:


  • Compatible avec l'eau, les boissons et les liquides alimentaires (liquides et gaz)
  • La fiabilité au service de la tranquillité d'esprit
  • Technologie de connexion/déconnexion instantanée
  • Solution compact
  • Plein débit pour limiter les turbulences
  • Les billes autonettoyantes assurent la propreté des circuits
  • Polymère technique offrant la meilleure résistance mécanique, thermique et chimique



Marchés:

  • Fluides industriels
  • Procédés pour les boissons
  • Agro-Alimentaire
  • Gaz inertes



Applications:

  • Purification de l'eau
  • Alimentation et boissons
  • Distributeurs de boissons
  • Gaz inertes

Documents annexes

×
Produits Forme Configuration Type de raccordement 1 Taille du raccordement 1
4020 56 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 1/4
4020 60 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 3/8
4021 56 14WP2 Straight Tube to Swivel Port Tube 1/4
4021 60 18WP2 Straight Tube to Swivel Port Tube 3/8
4022 56 14WP2 Elbow 90° Tube to Swivel Port Tube 1/4
4022 60 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel Port Tube 3/8
4023 56 14WP2 Straight Tube to Swivel Port Tube 1/4
4023 60 18WP2 Straight Tube to Swivel Port Tube 3/8
4020 06 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 6
4020 08 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 8
4020 10 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 10
4020 12 00WP2 Straight Tube to Tube Tube 12
4024 06 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube Tube 6
4024 10 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube Tube 10

687PDC
A43098