Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les tuyaux 462 EVO de Parker supportent une pression de travail pouvant atteindre 42,5 MPa et une plage de températures de -40°C jusqu'à +100°C.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.
Marchés:
• Équipements de construction
Caractéristiques/avantages:
• Un faible rayon de courbure et un poids réduit sont des facteurs déterminants pour les applications où l'espace et le poids sont restreints
• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finauxApplications:
• Toutes les applications de l'industrie et du secteur des systèmes mobiles dans les environnements à moyenne pression
Démos produits et didacticiels |
---|
Parker_462EVO_Hose_UK--(anglais) |
Parker_How to Video - Pour une installation correcte de tuyaux--(anglais) |
Guides de sélection |
---|
Crimpsource Online--(anglais) |
Informations de contact et de support |
---|
Découvrez nos tuyaux et raccords de haute qualité--(anglais) |
Communautés, blogs et liens sur le secteur |
---|
Critères de sélection pour les tuyaux hydrauliques--(anglais) |
Produits | D.I. flexible (dimension) | Rayon de courbure minimal | Type de gaine pour flexibles |
---|---|---|---|
462-4 | -4 | 50 mm | Standard |
462-5 | -5 | 55 mm | Standard |
462-6 | -6 | 65 mm | Standard |
462-8 | -8 | 80 mm | Standard |
462-10 | -10 | 100 mm | Standard |
462-12 | -12 | 120 mm | Standard |
462-16 | -16 | 150 mm | Standard |
462-20 | -20 | 335 mm | Standard |
462ST-4 | -4 | 50 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-5 | -5 | 55 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-6 | -6 | 65 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-8 | -8 | 80 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-10 | -10 | 100 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-12 | -12 | 120 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-16 | -16 | 150 mm | Robe Super Tough Cover |
462ST-20 | -20 | 335 mm | Robe Super Tough Cover |
462TC-4 | -4 | 50 mm | Robe Tough Cover |
462TC-5 | -5 | 55 mm | Robe Tough Cover |
462TC-6 | -6 | 65 mm | Robe Tough Cover |
462TC-8 | -8 | 80 mm | Robe Tough Cover |
462TC-10 | -10 | 100 mm | Robe Tough Cover |
462TC-12 | -12 | 120 mm | Robe Tough Cover |
462TC-16 | -16 | 150 mm | Robe Tough Cover |
462TC-20 | -20 | 335 mm | Robe Tough Cover |
462TC-24 | -24 | 400 mm | Robe Tough Cover |
462TC-32 | -32 | 500 mm | Robe Tough Cover |
462TC-40 | -40 | 760 mm | Robe Tough Cover |
462TC-48 | -48 | 760 mm | Robe Tough Cover |