Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
mitos-P is a non-reinforced platinum-cured silicone tubing with lot and part number etched directly onto the tubing. This tubing is well suited for performance in applications requiring use of peristaltic pumps and / or molded assemblies.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Report: Single-Use Systems: Overcoming challenges and mitigating risk in bioprocessing |
| [DATASHEET]-mitos-P Platinum-Cured Silicone Tubing |
| Produits | Diamètre intérieur | Pression d'éclatement |
|---|---|---|
| 02-MITOS-P-2 | 1/8 in. | 80 psi |
| 02-MITOS-P-3 | 1/8 in. | 120 psi |
| 03-MITOS-P-2 | 3/16 in. | 60 psi |
| 03-MITOS-P-3 | 3/16 in. | 80 psi |
| 04-MITOS-P-2 | 1/4 in. | 50 psi |
| 04-MITOS-P-3 | 1/4 in. | 60 psi |
| 04-MITOS-P-4 | 1/4 in. | 80 psi |
| 05-MITOS-P-2 | 5/16 in. | 30 psi |
| 05-MITOS-P-3 | 5/16 in. | 50 psi |
| 06-MITOS-P-4 | 3/8 in. | 60 psi |
| 06-MITOS-P-5 | 3/8 in. | 80 psi |
| 08-MITOS-P-4 | 1/2 in. | 50 psi |
| 08-MITOS-P-5 | 1/2 in. | 60 psi |
| 10-MITOS-P-4 | 5/8 in. | 30 psi |
| 10-MITOS-P-5 | 5/8 in. | 50 psi |
| 12-MITOS-P-5 | 3/4 in. | 50 psi |
| 16-MITOS-P-5 | 1 in. | 30 psi |