OEM - EP : Régulateur de pression miniature | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Dimensions effectives des orifices

Manomètre

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OEM - EP : Régulateur de pression miniature

OEM - EP : Régulateur de pression miniature

Unité de régulation de pression électronique compacte conçue pour les fabricants de systèmes nécessitant un temps de réaction court avec un volume interne minimal.

Caractéristiques techniques

  • Régulateur de débit : Pressure
  • Application industrielle : Mass Spectrometer Process Gas Supply Pressure Control, Carrier Gas Pressure Control, Air over Liquid Flow Control
  • Méthode de régulation : No, Yes
  • Taille de l'orifice : .01 and .03" (0.25 and 0.76 mm)
  • Hauteur : 2.44 in. (62mm)
  • Largeur : 1.16 in. (29mm)
  • Longueur : 1.08 in. (28mm)
Safety Warning

Description complète du produit

Le régulateur de pression miniature OEM-EP convertit un signal de commande électrique variable en une sortie pneumatique variable. Dimensionné pour minimiser le volume interne et permettre une intégration aisée, l'OEM-EP est le remplaçant idéal des régulateurs manuels, des vannes à pointeau et des orifices de mise à l'air libre lorsqu'une régulation précise de la pression constitue un élément critique de l'application. Grâce à la technologie des vannes proportionnelles VSO® brevetée de Parker Hannifin ainsi qu'à la commande en boucle fermée intégrée, l'OEM-EP représente le choix parfait en matière de régulation de débit de gaz, de régulation de microdébit fluidique, de commande de pompe à vide et dans les applications d'aspiration et de distribution. • Fonctionnement silencieux • Grande précision et résolution inégalée • Testée pour une durée de vie étendue • Commande à boucle fermée interne • Faible volume interne • Commande analogique • Conforme RoHS Applications types : Régulation de pression de l'alimentation en gaz - procédé de spectrographie de masse Régulation de pression de gaz vecteur Régulation de débit liquide contrôlé par air

Documents annexes

×
Produits Configuration Dimensions effectives des orifices Manomètre
990-005101-002 Internal Vent .01" 0-2 psig
990-005101-015 Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005101-100 Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005103-002 Internal Vent .03" 0-2 psig
990-005103-005 Internal Vent .03" 0-5 psig
990-005103-015 Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005103-050 Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005103-100 Internal Vent .03" 0-100 psig
990-005123-015 No Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005123-050 No Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005123-100 No Internal Vent .03" 0-100 psig

687PDC
687821