Avec trois tailles différentes, de multiple options de guidage, de montage et de chariot, une protection intégrée étanche offrant une protection IP54, ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités personnalisables, l'actionneur linéaire OSPE-SB à entraînement par vis à billes est conçu pour offrir une précision de positionnement intermédiaire pour un cycle de service de 100%, pour un positionneur point-à-point polyvalent et économique.
Avec sa conception éprouvée, l'actionneur OSPE...SB est vraiment leader de l'industrie pour sa capacité à couvrir un très large éventail d'applications de positionnement linéaire point à point . La taille compacte de l'OSPE...B combinée avec son extrême flexibilité et sa configurabilité maximale, font de l'OSPE ... SB un actionneur facile à intégrer dans n'importe quelle machine.
La conception à patins lisses intégrée au chariot de l'OSPE ... SB permet un déplacement fluide de la charge tout en offrant un ensemble très économique à haute valeur ajoutée. Pour augmenter la flexibilité de l'OSPE...SB, il est également proposé avec deux options de guidage externes différentes intégrées à l'actionneur. Ces options de guidage optimisent réellement la performance de cet actionneur, et peuvent être montées dans toutes les positions (haut, bas, ou sur le côté de l'actionneur) et même montées sur les actionneurs existants.
Caractéristiques OSPE50-SB actionneur linéaire sans tige à entraînement par vis à billes, guidage à patins lisses:
• Largeur de profil: 87 mm
• Force de poussée max. de 1450 N
• Courses standards jusqu'à 2000 mm
• Vitesse max jusqu'à 250 mm / s
• Répétabilité en position de +/- 50 microns
• Système de guidage et entraînement intégrés
• Guides PowerSlide et ProLine en options pour des caractéristiques de performance étendues
• Option chariot Tandem
• Ensembles pré-configurés de moteur, réducteur et contrôleur en option
• Large gamme d'accessoires et de fixations
• Protection IP54