OSPE50-SB entraînement par vis à billes, guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige OSPE50-SB entraînement par vis à billes,  guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige

OSPE50-SB entraînement par vis à billes, guidage palier lisse, actionneur linéaire électrique sans tige

Avec un grand choix d'options de chariots, de guidages, de montages et une protection IP54, l'actionneur à vis OSPE-SB 50 est conçu pour les applications de précision moyenne et à cycle de service élevé. Adapté pour des charges jusqu'à 3000N

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Linear Actuator
  • Technologie : Electromechanical
  • Série de produits : OSP-E
  • Largeur du profilé : 87 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Vis à bille
  • Type de roulement : Guidage palier lisse, SLIDELINE Plain Bearing Guide, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide, HD Heavy Duty Recirculating Ball Bearing Guide
  • Longueur de course maximale : 3200 mm, 126 inch
  • Vitesse de service maximale : 1.25 m/sec, 49.2 inch/sec
  • Accélération maximale : 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Poussée maximale : FX: 1450 N, FX: 326 lb
  • Capacité de charge : FZ: 500 - 3000 N, FZ: 2000 N (SLIDELINE), 3582 N (PROLINE), FZ: 4000 N (POWERSLIDE), FZ: 18000 N (Heavy Duty)
  • Reproductibilité : ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option de poulie guide : Non
  • Protection supplémentaire incluse : Bande de protection acier
  • Résistance à la corrosion incluse : Non
  • Spécifications respectées : Certifié salle blanche (option personnalisée)
  • Type de retour d'information : Non
Safety Warning

Description complète du produit

Avec trois tailles différentes, de multiple options de guidage, de montage et de chariot, une protection intégrée étanche offrant une protection IP54, ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités personnalisables, l'actionneur linéaire OSPE-SB à entraînement par vis à billes est conçu pour offrir une précision de positionnement intermédiaire pour un cycle de service de 100%, pour un positionneur point-à-point polyvalent et économique.

Avec sa conception éprouvée, l'actionneur OSPE...SB  est vraiment leader de l'industrie pour sa capacité à couvrir un très large éventail d'applications de positionnement linéaire point à point . La taille compacte de l'OSPE...B combinée avec son extrême flexibilité et sa configurabilité maximale, font de l'OSPE ... SB un actionneur facile à intégrer dans n'importe quelle  machine.

La conception à patins lisses intégrée au chariot de l'OSPE ... SB permet un déplacement fluide de la charge tout en offrant un ensemble très économique à haute valeur ajoutée. Pour augmenter la flexibilité de l'OSPE...SB, il est également proposé avec deux options de guidage externes différentes intégrées à l'actionneur. Ces options de guidage optimisent réellement la performance de cet actionneur, et peuvent être montées dans toutes les positions (haut, bas, ou sur le côté de l'actionneur) et même montées sur les actionneurs existants.

Caractéristiques OSPE50-SB actionneur linéaire sans tige à entraînement par vis à billes, guidage à patins lisses:
• Largeur de profil: 87 mm
• Force de poussée max. de 1450 N
• Courses standards jusqu'à 2000 mm
• Vitesse max jusqu'à 250 mm / s
• Répétabilité en position de +/- 50 microns
• Système de guidage et entraînement intégrés
• Guides PowerSlide et ProLine en options pour des caractéristiques de performance étendues
• Option chariot Tandem
• Ensembles pré-configurés de moteur, réducteur et contrôleur en option
• Large gamme d'accessoires et de fixations
• Protection IP54

Documents annexes

×

687PDC
A87859