Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le système d'E/S modulaire et enfichable PACIO permet d'ajouter facilement, un nombre quelconque d'E/S analogiques ou digitales, capteurs de température et compteurs haute vitesse, aux applications existantes.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| EU Declaration of Conformity PAC120 and PAC IO |
| RoHS2 and RoHS3 Conformity PAC120 and PAC IO |
| Software Downloads |
|---|
| Parker Device Package for CODESYS |
| Littérature et documents de références |
|---|
| 193_122003 : Parker Automation Controller - Catalogue (Français) |
| Produits | Type de produit | Fonction |
|---|---|---|
| PACIO-400-00 | Coupleur de Bus | Coupleur EtherCAT, 3 A |
| PACIO-450-02 | Module d'E/S digitales mixte | DI16/DO8 (16x entrées/8x sorties), 1 A |
| PACIO-450-03 | Module d'E/S digitales mixte | DI16/DO16 (16x entrées/16x sorties), 1 ms délai, 0.5 A |
| PACIO-451-02 | Module d'entrées digitales | DI32 (32x entrées), 1 ms délai |
| PACIO-451-03 | Module d'entrées digitales | DI16 (16x entrées), 1 ms délai |
| PACIO-450-05 | Module d'E/S digitales mixte | DI8/DO8 (8x entrées/8x sorties), 1 ms délai, 0.5 A |
| PACIO-452-01 | Module de sorties digitales | DO16 (16x sorties), 0.5 A |
| PACIO-452-02 | Module de sorties digitales | DO8 (8x sorties)1 A |
| PACIO-441-01 | Module d'entrées analogiques | AI4-mA (4x entrées simples), 12 Bit |
| PACIO-441-02 | Module d'entrées analogiques | AI4/8-VDC (4x différentielles/8x entrées simples), 13 Bit |
| PACIO-442-02 | Module de sorties analogiques | AO4-VDC/mA (4x sorties analogiques), 12 Bit |
| PACIO-443-01 | Module de température | AI4-Pt/Ni100 (4x entrées analogiques, 70-300 ohm), 16 Bit |
| PACIO-443-03 | Module de température | AI4-Pt/Ni1000 (4x entrées analogiques, 70-3000 ohm), 16 Bit |
| PACIO-454-01 | Module de comptage | Compteur/Codeur (module de comptage/codeur) |
| PACIO-455-03 | Module d'interface | Module Profibus DP Esclave |
| PACIO-400-02 | Module d'interface | Extension 2 Port (Extension d'E/S EtherCAT I/O) |
| PACIO-412-01 | Accessoire | Blindage 2x8 mm |
| PACIO-412-02 | Accessoire | Blindage 14 mm |
| PACIO-411-00 | Accessoire | Module d'alimentation |