PHP Liquid Housing Range | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style de produit

Type de raccordement

Options

Nombre d'éléments

Longueur de la cartouche

Configuration

Matériau du joint

Type de fermeture

Type de raccordement de purge

Type de grille de ventilation

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
PHP Liquid Housing Range

PHP Liquid Housing Range

The PHP single and multi cartridge housing range is specifically designed for liquid filtration applications in the food and beverage industry.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Division : Bioscience and Water Filtration Division
  • Secteur : Food and Beverage
  • Application : Liquid Filtration
  • Technologie : Filtration
  • Type de produit : Filter Vessel
  • Série de produits : PHP Liquid Housings
  • Style de produit : Single or Multi
  • Pression de service : FV to 10 bar, -14 to 145 psi
  • Pour le type de fluide : Group 2 Liquids
  • Température de service : up to 150 °C, up to 302 °F
  • Spécifications respectées : PED 2014/68/EU<br/>ATEX 2014/34/EU<br/>PE(S)R 2016<br/>FDA
  • Matériaux utilisés : 316L Stainless Steel (Wetted Surfaces)
  • Nombre d'éléments : 1, 3, 5, 8, 12, 19, 24 or 30
  • Longueur de la cartouche : 10 to 40 inch, 125 to 1000 mm
  • Configuration : C-Style Socket (226/Fin) or D-Style Socket (222/Fin)
  • Matériau du joint : Silicone<br/>EPDM<br/>PTFE (Single) / FEP enc. Silicone (Multi)
  • Type de fermeture : Vee-Clamp (1, 3, 5 and 8 round housings)<br/> Screw Clamp (12, 18, 24 and 30 round housings)
  • Finition de surface : Demi: Ra<0.8µm Fine Brushed (downstream)<br/>Single and Multi: Ra<0.8µm Fine Brushed (downstream)
  • Type de raccordement : BSP Female<br/>Clamp ASME BPE<br/>Butt Weld
  • Options : Lifting Lugs
Safety Warning

Description complète du produit

The PHP housing range has been specifically designed for liquid filtration in beer, wine and bottled water applications

 Features:
• Easy handling sanitary single and multi-cartridge filter housings
• Cost effective housing without compromising quality
• Supplied with adjustable support legs

PED Fluid Group
Group 2 (harmless) gas

Internal Surface Finish
Standard grade: Mechanical polished to Ra <0.8 µm


External Surface Finish
Mechanical mirror polish

Welding
All accessible internal and external assembly welds are fully polished (removed)

Certification
Each filter housing is supplied as standard with a manufacturer’s report test certificate, declaration of conformity (where applicable) and user manual.

Documents annexes

×
Produits Style de produit Type de raccordement Options Nombre d'éléments Longueur de la cartouche Configuration Matériau du joint Type de fermeture Type de raccordement de purge Type de grille de ventilation
PHP0137E01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1.5" n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S01M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117E01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117E21M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S01M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S21M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S21M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0117S21M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127E01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S01M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S21M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S21M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127S21M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S01M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S21M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S21M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0137S21M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S01M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S01M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S21M8D025 Single DIN 11851 Male Part, DN25 n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S21M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0147S21M8W025 Single Weld ASME BPE Ø25.4 x 1.65mm n/a 1 Cartridge 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0317E01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0317P01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) FEP enc. Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0317S01M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0317S21M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 10" (250 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327E01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S01M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S01M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S21M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S21M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0327S21M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S01M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S01M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S21M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S21M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0337S21M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S01M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S01M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S21M8D040 Multi DIN 11851 Male Part, DN40 n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S21M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0347S21M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 3 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527E01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527E01M8W038 Multi Weld ASME BPE Ø38.1 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527E01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0527S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0538S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) D-Style Socket (222/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0547S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 5 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827E01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827E01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837E21M8E050 Multi Flange EN1092-1 DN50 n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S01M8T015 Multi Clamp ASME BPE 1.5" n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S21M8R020 Multi RJT Male Part, 2" n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0837S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S01M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S01M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S21M8D050 Multi DIN 11851 Male Part, DN50 n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S21M8W051 Multi Weld ASME BPE Ø50.8 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0847S21M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 8 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S21M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1237S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1238S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 12 Cartridges 30" (750 mm) D-Style Socket (222/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1247S21M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1248S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 12 Cartridges 40" (1000 mm) D-Style Socket (222/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S21M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1837S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 18 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S21M8T040 Multi Clamp ASME BPE 4" n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2437S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 24 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S01M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S01M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S01M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S21M8D065 Multi DIN 11851 Male Part, DN65 n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S21M8T025 Multi Clamp ASME BPE 2.5" n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S21M8W063 Multi Weld ASME BPE Ø63.5 x 1.65mm n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S01M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S01M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S01M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S21M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S21M8T040 Multi Clamp ASME BPE 4" n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3037S21M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 30 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S01M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S01M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S01M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S21M8D080 Multi DIN 11851 Male Part, DN80 n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S21M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP3047S21M8W076 Multi Weld ASME BPE Ø76.2 x 1.65mm n/a 30 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0127P01M8T010 Single Clamp ASME BPE 1" n/a 1 Cartridge 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) PTFE Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0537E01M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 5 Cartridges 30" (750 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp No Drain Clamp ASME BPE 1.5"
PHP0827E21M8T020 Multi Clamp ASME BPE 2" n/a 8 Cartridges 20" (500 mm) C-Style Socket (226/Fin) EPDM Vee-Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP1847S21M8T030 Multi Clamp ASME BPE 3" n/a 18 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"
PHP2447S21M8T040 Multi Clamp ASME BPE 4" n/a 24 Cartridges 40" (1000 mm) C-Style Socket (226/Fin) Silicone Screw Clamp Clamp ASME BPE 1.5" Clamp ASME BPE 1.5"

687PDC
679945