Picospritzer III Valve Box | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Picospritzer III Valve Box

Picospritzer III Valve Box

Valve Box and Cable Assembly for Parker’s Picospritzer III.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur : 2 inch, 5.08 cm
  • Longueur : 2.457 inch, 6.241 cm
  • Largeur : 0.913 inch, 2.319 cm
Safety Warning

Description complète du produit

The Valve Box for Parker’s Picospritzer III houses the 3 way control valve with all required wires and connectors.

Markets:
• Life Science research and development
• Biological Research

Features/Benefits:
• For use with Picospritzer III

Accessories:
• Picoliter and nanoliter dispense
Produits
051-0009-401-1

687PDC
687821