Tubes plastique

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Marque

Diamètre intérieur

Technologie

Division

Diamètre extérieur

Matériaux utilisés

Pression de service maximale

Application

FluideMédia

Température de service minimale

Température de service maximale

Spécifications respectées

Couleur de l'indicateur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Tubes plastique


Tubes plastique

Les tubes plastiques Parker sont conçus pour transférer une grande variété de médias et sont disponibles en inch et métriques. Avec la capacité de fonctionner à des températures élevées et basses, notre gamme de tube plastique est adaptée aux applications qui se trouvent dans les environnements de travail les plus difficiles et est conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes de l'industrie, y compris les normes pour toutes les applications en contact avec les aliments. Nos tubes en plastique conviennent donc à de nombreuses applications des principaux marchés industriels actuels.


Affichage de 10 sur 38

Affichage de 10 sur 73

Affichage de 10 sur 110

Affichage de 10 sur 2

Affichage de 10 sur 14

Affichage de 10 sur

Affichage de 10 sur

Affichage de 10 sur 51

Affichage de 10 sur 33

Affichage de 10 sur 18

Affichage de 10 sur 22

Affichage de 10 sur 90

Affichage de 10 sur 5

Affichage de 10 sur

Affichage de 10 sur 11

Affichage de 10 sur

Affichage de 10 sur 18

Affichage de 10 sur 7

Affichage de 10 sur 21

Affichage de 10 sur 111

Affichage de 10 sur

Affichage de 10 sur 2

Affichage de 10 sur 8

Affichage de 10 sur 11

Affichage de 10 sur 2

687PDC
687PDC