Bus de terrain pneumatique H Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bus de terrain pneumatique H Series

Bus de terrain pneumatique H Series

Les vannes Isys ISO et Micro sont compatibles DeviceNet, Ethernet I/P, Profibus-DP et ControlNet. E/S numériques ou analogiques. Connectivité de préf. pour API Rockwell CompactLogix et ControlLogix. Extension de bus Isys Micro jusqu'à 4 manifolds.

Caractéristiques techniques

  • Application : à utiliser avec Isys Micro et Isys ISO
  • Protocole de bus de terrain : DeviceNet | Ethernet/IP | Profibus-DP | ControlNet
  • Inputs/Outputs : Entrées/sorties numériques + analogiques (256 entrées et 256 sorties au maximum par nœud) | Commande de 32 électrovannes | Extension de bus | Connectivité Rockwell privilégiée
  • Options : A utiliser avec Isys Micro ; peut être étendu jusqu'à 128 bobines d'électrovannes réparties sur 4 banques de vannes
  • Configuration : Jusqu'à 32 électrovannes par manifold pour ISO HA/HB et Isys Micro/jusqu'à 24 électrovannes par manifold pour H1, H2, et H3.
Safety Warning

Description complète du produit

Le bus de terrain Isysnet utilise des vannes Isys Micro et Isys ISO. Connectivité de préférence disponible pour les automates programmes industriels (API) Rockwell CompactLogix et ControlLogix. Cela signifie que les références des composants du module Isysnet sont indiquées dans le logiciel de l'API Rockwell RSLogix 5000, ce qui permet de simplifier le processus de paramétrage. Protocoles disponibles : DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, et ControlNet. Les entrées/sorties peuvent être numériques ou analogiques. Avec les vannes Isys ISO, il est possible de contrôler jusqu'à 32 électrovannes. L'extension de bus Isys Micro permet d'utiliser 32 électrovannes supplémentaires par extension (3 extensions maximum). Chaque extension comprend un mètre de câble fixe. 256 entrées et 256 sorties au maximum peuvent être directement reliées à un module de communication. Les modules en option qui peuvent être installés entre le module de communication et le module de liaison aux distributeurs sont les modules E/S, et les modules d'augmentation de puissance. Le nombre maximum d'électrovannes par manifold est de 32 pour ISO HA/HB et Isys Micro, et de 24 pour H1, H2, et H3.

  • Utilisé avec les vannes Isys Micro et Isys ISO
  • Protocoles disponibles : DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, ControlNet
  • Options E/S : entrées/sorties numériques, entrées/sorties analogiques, commande de 32 électrovannes, extension de bus, connectivité privilégiée
  • Extension de bus : Isys Micro peut être étendu jusqu'à 128 bobines d'électrovannes seulement
  • Nombre maximal d'entrées/sorties par nœud : 256 entrées 256 sorties par nœud
  • Nombre maximal de bobines par manifold : Jusqu'à 32 électrovannes par manifold pour ISO HA/HB et Isys Micro, et jusqu'à 24 électrovannes pour H1, H2, et H3.
 
Accessoires :
  • Mini-câbles d'alimentation de 7/8" - 4 et 5 broches, mâles et femelles
  • Câbles d'extension de bus    
  • Raccord d'alimentation de bus   
  • Câbles Devicenet et CANopen - 7/8" et M12, mâles/femelles
  • Résistances de terminaison DeviceNet et CANopen - 7/8" et M12, mâles
  • Câbles Ethernet - M12 femelles/M12 mâles, RJ45/M12 mâles
  • Câbles M12 à code A - 4 et 5 broches, mâles et femelles
  • Câbles M23 - 12 et 19 broches
  • Câbles M8 - 3 broches, mâles et femelles
  • Module d'augmentation de puissance
  • Raccord d'alimentation - Fiches 4 broches mâles/2 broches femelles, fiches 5 broches mâles/fiches 2 broches femelles
  • Câbles Profibus - M12 mâle/M12 femelle
  • Résistance de terminaison Profibus - M12 mâle
  • Module de base de remplacement
  • Module de base de terminaison

Raccordements :
  • M12 ou mini-mâle pour alimentation
  • Entrée de bus Profibus M12 mâle, type B. • Sortie de bus Profibus M12 femelle, type B
  • Entrée de bus DeviceNet M12 mâle, type A.  • Sortie de bus DeviceNet M12 femelle, type A

Documents annexes

×

687PDC
A87859