Vannes pneumatiques de traitement à interrupteur de fin de course - Série PXC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes pneumatiques de traitement à interrupteur de fin de course - Série PXC

Vannes pneumatiques de traitement à interrupteur de fin de course - Série PXC

Les interrupteurs de fin de course des vannes pneum. compactes 3/2 normalement fermées à enceinte métallique PXC sont munis de raccords d'alim. en air à prise directe. Grande durabilité. Idéaux pour l'industrie du process ou de l'emballage.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Interrupteurs de fin de course pneumatiques
  • Débit maximal : 60 à 250 L/min
  • Pression nominale : De 3 à 8 bar
  • Température de service : -15° à +60° °C
  • Spécifications respectées : -
Safety Warning

Description complète du produit

Vannes pneumatiques compactes 3/2 normalement fermées à enceinte métallique et à interrupteur de fin de course, avec raccords d'alimentation en air à prise directe. Conçues pour résister aux cycles de traitement avec une grande durabilité. Idéales pour l'industrie du traitement ou de l'emballage.

• Grande durabilité
• Très bonne précision de répétition
• Adaptées aux cycles de traitement
• Raccord à prise directe
• Polyvalentes et faciles à entretenir
• Taille miniature

Documents annexes

×
Produits

687PDC
A87859