Distributeur manuel pneumatique - Série VA | Parker NA

Distributeur manuel pneumatique - Série VA | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Distributeur manuel pneumatique - Série VA

Distributeur manuel pneumatique - Série VA

La série VA13/15 sont des distributeurs à tiroir, actionnés par différents mécanismes: manuels, mécaniques et pilotés. Le corps en laiton ultra-résistant à la corrosion fait de ces distributeurs le choix idéal pour les applications difficiles.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Température de service minimale : 40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145 psig
  • Type de vanne : -
  • Nombre de positions : 2, 3
  • Nombre d'orifices : 3, 5
  • Type de commande : Mécanique/pneumatique
  • Fonction override : Boutons-poussoirs-, levier manuel
  • Type de montage : Montage latéral ou sur panneau
  • Taille de l'orifice : 1/8"
  • Type d'orifice : BSPP
  • Débit maximal : 0,38 Cv, 380 L/min
  • Coefficient de débit nominal : 216 L/min
  • Pression nominale : De Vide à 145 psig, De Vide à 10 bar
  • Température de service : De -40 à 70 °C, De -40 à 158 °F
  • FluideMédia : Air
  • Lubrifiant : Sans lubrifiant
  • Matériau du corps : Laiton
  • Matériau du joint : Nitrile
Safety Warning

Description complète du produit

La série VA13/15 est composée de distributeurs à tiroir très robustes, actionnés par différents mécanismes : manuels, mécaniques et à pilotage. Le corps en cuivre robuste ultra-résistant à la corrosion fait de ces distributeurs le choix idéal pour les applications difficiles. Les grands actionneurs manuels robustes sont disponibles avec les actionneurs à pilotage pneumatique.
   • Distributeurs robustes pour applications à utilisation intensive
   • Grands actionneurs robustes pour une utilisation facile
   • Excellente résistance à la corrosion
   • Orifices de montage intégrés
   • Versions montées sur panneau

   • Fonction(s) : 3/2, 5/2 , 5/3
   • Actionnement : Mécanique, manuel ou pneumatique
   • Tailles d'orifice : G 1/8"
   • Type d'orifice : Filetage
   • Cv : 0,21
   • Plage de température (C) : De -40 à 70
   • Plage de température (F) : De -40 à 158
   • Fluide : Air comprimé
   • Lubrification : Air lubrifié ou non lubrifié
   • Matériau du corps : Laiton
   • Matériau d'étanchéité : Caoutchouc nitrile

Documents annexes

×

687PDC
A87859