Clapets anti-retour pilotés | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Type de raccordement 1

Taille du raccordement 1

Diamètre extérieur du tube du raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapets anti-retour pilotés

Clapets anti-retour pilotés

Les clapets anti-retour pilotés sont destinés à protéger les installations : en cas de coupure de l’arrivée d’air comprimé, ils bloquent l’alimentation du vérin et le maintiennent ainsi dans sa position.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 60 °C
  • Matériau du corps : TECHNICAL POLYMER
  • Matériau du raccord instantané : STAINLESS STEEL
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Température de service minimale : -5 °C
  • Pression de service maximale : 10 bar
  • Quantité par boîte : 1
  • Poids : 0.02 kg to 0.237 kg
  • Application industrielle : Pneumatics, Assembly, Robotics, Machine Tools, Packaging, Handling, Automotive Process
  • FluideMédia : Compressed air
  • Spécifications respectées : ROHS, PED, REACH
  • Type de produit : Piloted Non-Return Valves
  • Type d'orifice pilote : Push to connect : 0D 4 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les clapets anti-retour pilotés sont destinés à protéger les installations : en cas de coupure de l’arrivée d’air comprimé, ils bloquent l’alimentation du vérin et le maintiennent ainsi dans sa position.

Ce produit tout-en-un combine 3 fonctions de contrôle et d'alimentation, vous permettant d'optimiser vos stocks et de gagner du temps sur les opérations d'installation et de maintenance.


Caractéristiques/Avantages :

- Installations sécurisées

• Protection de vos installations
• Réglage du débit en entrée et sortie : optimisation du fonctionnement du vérin
• Gain de temps au redémarrage lors d’une intervention grâce à la purge (type 7894)

- 3 fonctions en 1 produit

• Un raccord multifonctions :
• clapet anti-retour piloté
• régleur de débit
• purge manuelle
• Produit monobloc : raccords intégrés pour le pilotage et l’entrée d’alimentation

- Grande flexibilité d’utilisation

• Orientable et modulable sur 3 axes
• Parfaitement adapté à toute configuration de montage
• Connexion instantanée pour une installation plus rapide et fiable
• Montage par paires directement sur le vérin


Marchés :

• Air comprimé
• Assemblage
• Robotique
• Machines-outils
• Conditionnement
• Manutention
• Process automobile


Applications:

• Contrôle vérin pneumatique
• Sécurité des circuits pneumatiques


Technologies:

• Régleur de débit
• Valve de régulation
• Raccord à fonction
• Purge
• Régulateur de pression
• Système pneumatique


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Laiton nickelé, acier inoxydable, NBR, polymère technique
• Pression : 1 à 10 bar
• Température d'utilisation : -5°C à +60°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Clapet anti-retour piloté mâle BSPP
• Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge mâle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Type de raccordement 1 Taille du raccordement 1 Diamètre extérieur du tube du raccordement 2
7892 06 10 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/8 6 mm
7892 06 13 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/4 6 mm
7892 08 10 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/8 8 mm
7892 08 13 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/4 8 mm
7892 08 17 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G3/8 8 mm
7892 10 17 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G3/8 10 mm
7892 10 21 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/2 10 mm
7892 12 21 Clapet anti-retour piloté Male BSPP G1/2 12 mm
7894 10 21 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/2 10 mm
7894 12 21 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/2 12 mm
7894 06 10 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/8 6 mm
7894 06 13 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/4 6 mm
7894 08 10 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/8 8 mm
7894 08 13 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G1/4 8 mm
7894 08 17 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G3/8 8 mm
7894 10 17 Clapet anti-retour piloté avec régleur de débit et purge Male BSPP G3/8 10 mm

687PDC
A43098