Raccords réducteurs de pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau du corps

Raccord instantané

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords réducteurs de pression

Raccords réducteurs de pression

Les réducteurs de pression Parker Legris sont conçus pour ajuster la pression d’un circuit d’air comprimé à une valeur déterminée. Ils permettent de doser l’effort nécessaire exercé par le vérin et ainsi d'économiser l’air comprimé.

Caractéristiques techniques

  • Application : Compressed Air, Manufacturing Equipment, Semiconductor, Vacuum, Inert Gases, Various, Packaging, Automotive Process, Pneumatics
  • Température de service minimale : -15 °C, 5 °F
  • Pression de service maximale : 116 psi, 8 bar, 0.8 MPa
  • Température de service maximale : 140 °F, 60 °C
  • Diamètre extérieur du tube : 6 to 10 mm
  • Type de raccordement : Push-to-Connect, Push-to-Connect/Thread
  • Forme : Straight, 90°
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Quantité par boîte : 1
  • Poids : 0,214, 0,199, 0,411, 0,137, 0,135, 0,134, 0,25, 0,253, 0,213, 0,399, 0,651, 0,16, 0,149, 0,288, 0,502 kg
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Description complète du produit

Les réducteurs de pression Parker Legris sont conçus pour ajuster la pression maximale délivrée aux équipements pneumatiques.

Ils permettent donc des économies d'énergie en dosant l'effort nécessaire exercé par le vérin et permettent d'améliorer la gestion des coûts.


Caractéristiques/Avantages :

- Conception & performances

• Optimisation des pressions aux valeurs minimales suffisantes pour assurer effort et cadence : économies d’énergie
• Réglage manuel sécurisé par un bouchon
• Indication visuelle du delta de pression par code couleur

- Deux gammes disponibles

• Forme banjo : montage direct sur distributeur ou sur embase bornier
• Forme en ligne : montage sur la tuyauterie, entre distributeur et vérin ou sur pupitres


Marchés :

• Robotique
• Textile
• Semi-conducteurs
• Conditionnement
• Air comprimé


Applications:

• Contrôle de pression des circuits pneumatiques


Technologies:

• Régulateur de pression
• Système pneumatique
• Régulateur pneumatique
• Raccord régulateur de pression
• Raccords pneumatiques


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Polymère technique, laiton nickelé, zamak, laiton grenaillé nickelé
• Pression : 1 à 8 bar
• Température d'utilisation : -15°C à +60°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Réducteur de pression banjo mâle BSPP
• Réducteur de pression banjo mâle et femelle BSPP
• Réducteur de pression droit tube/tube
• Réducteur de pression droit femelle BSPP
• Bouchon de scellement pour réducteur de pression
• Commande manuelle encliquetable pour réducteur de pression

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau du corps Raccord instantané Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
7316 06 00 Réducteur de pression droit LAITON NICKELE ACIER INOXYDABLE na na 6
7316 08 00 Réducteur de pression droit LAITON NICKELE ACIER INOXYDABLE na na 8
7316 10 00 Réducteur de pression droit LAITON NICKELE ACIER INOXYDABLE na na 10
7318 06 13 Réducteur de pression banjo ZAMAK ACIER INOXYDABLE BSPP G1/4 6
7318 08 13 Réducteur de pression banjo ZAMAK ACIER INOXYDABLE BSPP G1/4 8
7318 10 13 Réducteur de pression banjo ZAMAK ACIER INOXYDABLE BSPP G1/4 10
7318 10 17 Réducteur de pression banjo ZAMAK ACIER INOXYDABLE BSPP G3/8 10
7416 10 10 Réducteur de pression droit femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/8 na
7416 13 13 Réducteur de pression droit femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/4 na
7416 17 17 Réducteur de pression droit femelle LAITON NICKELE na BSPP G3/8 na
7471 10 10 Réducteur de pression banjo femelle ZAMAK na BSPP G1/8 na
7471 13 13 Réducteur de pression banjo femelle ZAMAK na BSPP G1/4 na
7471 17 17 Réducteur de pression banjo femelle ZAMAK na BSPP G3/8 na

687PDC
A43098