Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les régulateurs de pression Parker Legris stabilisent à une valeur maximale déterminée la pression délivrée à l’équipement pneumatique, quelles que soient les variations en amont.
California Residents: Prop-65 Warning
| Produits | D.E. tube raccordement 2 (mm) | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) |
|---|---|---|
| 7300 04 10 | 4 | G1/8 |
| 7300 06 10 | 6 | G1/8 |
| 7300 06 13 | 6 | G1/4 |
| 7300 08 10 | 8 | G1/8 |
| 7300 08 13 | 8 | G1/4 |
| 7300 08 17 | 8 | G3/8 |
| 7300 10 13 | 10 | G1/4 |
| 7300 10 17 | 10 | G3/8 |
| DRV13/100 | na | G1/4 |
| DRV13/20 | na | G1/4 |
| DRV13/30 | na | G1/4 |
| DRV13/40 | na | G1/4 |
| DRV13/50 | na | G1/4 |
| DRV13/60 | na | G1/4 |
| DRV13/70 | na | G1/4 |
| DRV13/80 | na | G1/4 |