Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords capteurs à détection pneumatique émettent un signal de sortie pneumatique ou électrique dès que la chute de pression dans la chambre d’échappement du vérin descend en-dessous de leur seuil de dépilotage.
California Residents: Prop-65 Warning
| Produits | Forme | Raccord instantané | Style de filetage raccordement 1 | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) | D.E. tube raccordement 2 (po) | D.E. tube raccordement 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7818 04 10 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | BSPP | G1/8 | na | 4 |
| 7818 04 13 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | BSPP | G1/4 | na | 4 |
| 7818 04 17 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | BSPP | G3/8 | na | 4 |
| 7818 04 19 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | Métrique | M5x0,8 | na | 4 |
| 7818 04 20 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | UNF | 10-32 | 5/32 | na |
| 7818 04 21 | Capteur pneumatique mâle | ACIER INOXYDABLE | BSPP | G1/2 | na | 4 |
| 7818 19 10 | Capteur pneumatique femelle | na | BSPP | G1/8 | na | na |
| 7818 19 13 | Capteur pneumatique femelle | na | BSPP | G1/4 | na | na |
| 7828 00 10 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | BSPP | G1/8 | na | na |
| 7828 00 13 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | BSPP | G1/4 | na | na |
| 7828 00 17 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | BSPP | G3/8 | na | na |
| 7828 00 19 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | Métrique | M5x0,8 | na | na |
| 7808 04 10 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | BSPT | R1/8 | na | 4.0 |
| 7808 04 13 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | BSPT | R1/4 | na | 4.0 |
| 7808 04 18 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 3/8 | 4 | |
| 7808 04 11 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 1/8 | na | 4 |
| 7808 04 17 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | BSPT | 3/8 | na | 4 |
| 7808 04 22 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 1/2 | na | 4 |
| 7808 20 11 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 1/8 | na | na |
| 7808 20 14 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 1/4 | na | na |
| 7808 20 18 | Capteur pneumatique/électrique femelle | Brass collet | NPT | NPT 3/8 | na | na |
| 7828 00 20 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | UNF | UNF10-32 | na | na |
| 7829 00 11 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | NPT | NPT1/8 | na | na |
| 7829 00 14 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | NPT | NPT1/4 | na | na |
| 7829 00 18 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | NPT | NPT3/8 | na | na |
| 7829 00 22 | Capteur pneumatique/électrique femelle | na | NPT | NPT1/2 | na | na |