Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les silencieux, conçus pour être implantés sur les circuits à l’échappement, permettent de réduire le niveau sonore des équipements en fonctionnement, améliorant ainsi le confort des utilisateurs.
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker Legris - 6 conseils experts pour bien choisir son raccord industriel ! |
| Parker Legris Rectus - Catalogue général--(français) |
| Silencieux - Fiche produit |
| Produits | Forme | Matériau du corps | Style de filetage raccordement 1 | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) | D.E. tube raccordement 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0670 00 10 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G1/8 | na |
| 0670 00 13 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G1/4 | na |
| 0670 00 17 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G3/8 | na |
| 0670 00 21 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G1/2 | na |
| 0670 00 27 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G3/4 | na |
| 0670 00 34 | Silencieux mâle | BRONZE FRITTE | BSPP | G1 | na |
| 0671 04 00 | Silencieux encliquetable | na | na | na | 4 |
| 0671 06 00 | Silencieux encliquetable | na | na | na | 6 |
| 0671 08 00 | Silencieux encliquetable | na | na | na | 8 |
| 0671 10 00 | Silencieux encliquetable | na | na | na | 10 |
| 0671 12 00 | Silencieux encliquetable | na | na | na | 12 |
| 0672 00 10 | Silencieux régleur de débit mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0672 00 13 | Silencieux régleur de débit mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0672 00 17 | Silencieux régleur de débit mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0672 00 21 | Silencieux régleur de débit mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0673 00 10 | Silencieux compact mâle | Laiton | BSPP | G1/8 | na |
| 0673 00 13 | Silencieux compact mâle | Laiton | BSPP | G1/4 | na |
| 0673 00 17 | Silencieux compact mâle | Laiton | BSPP | G3/8 | na |
| 0673 00 19 | Silencieux compact mâle | Laiton | Métrique | M5x0,8 | na |
| 0673 00 20 | Silencieux compact mâle | Laiton | UNF | 10-32 | na |
| 0673 00 21 | Silencieux compact mâle | Laiton | BSPP | G1/2 | na |
| 0674 00 10 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0674 00 13 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0674 00 17 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0674 00 19 | Silencieux polymère mâle | na | Métrique | M5x0,8 | na |
| 0674 00 21 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0674 00 27 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0674 00 34 | Silencieux polymère mâle | na | BSPP | G1 | na |
| 0675 00 10 | Silencieux à embase mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0675 00 13 | Silencieux à embase mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0675 00 17 | Silencieux à embase mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0675 00 19 | Silencieux à embase mâle | na | Métrique | M5x0,8 | na |
| 0675 00 21 | Silencieux à embase mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0675 00 55 | Silencieux à embase mâle | na | Métrique | M7x1 | na |
| 0676 00 19 | Silencieux polymère régleur mâle | na | Métrique | M5x0,8 | na |
| 0676 00 21 | Silencieux polymère régleur mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0676 00 10 | Silencieux polymère régleur mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0676 00 13 | Silencieux polymère régleur mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0676 00 17 | Silencieux polymère régleur mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0677 00 10 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0677 00 13 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0677 00 17 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0677 00 21 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0677 00 27 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0677 00 34 | Silencieux miniature mâle | na | BSPP | G1 | na |
| 0682 00 10 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0682 00 13 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0682 00 17 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0682 00 21 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0682 00 27 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0682 00 34 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | na | BSPP | G1 | na |
| 0683 00 11 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | ACIER INOXYDABLE 316L | NPT | NPT1/8 | na |
| 0683 00 14 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | ACIER INOXYDABLE 316L | NPT | NPT1/4 | na |
| 0683 00 18 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | ACIER INOXYDABLE 316L | NPT | NPT3/8 | na |
| 0683 00 22 | Silencieux compact acier inoxydable mâle | ACIER INOXYDABLE 316L | NPT | NPT1/2 | na |