Raccords d'intervention | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Raccord instantané

Matériau du manchon

Diamètre nominal (DN)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords d'intervention

Raccords d'intervention

Les raccords d’intervention permettent d’isoler un circuit sans purger l’ensemble de l’installation. Ils sont conçus pour faciliter les connexions et déconnexions répétées, ceci en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 80 °C, 176 °F
  • Application : Compressed Air, Automotive Process, Packaging, Inert Gases, Semiconductor, Pneumatics, Manufacturing Equipment
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145 psi, 1 MPa
  • Type de raccordement : Push-to-Connect, Push-to-Connect/Plug-in, Push-to-Connect/Thread
  • Forme : Straight
  • Diamètre extérieur du tube : 6 to 10 mm
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Quantité par boîte : 10
  • Poids : 0,022, 0,023, 0,039, 0,041, 0,02, 0,024, 0,044, 0,007, 0,003, 0,004, 0,017, 0,019, 0,026, 0,034 kg
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords d’intervention permettent d’isoler un circuit sans purger l’ensemble de l’installation.

Ils sont conçus pour faciliter les connexions et déconnexions répétées, ceci en toute sécurité.


Caractéristiques/Avantages :

- Performance & sécurité

• Purge partielle de l’installation lors d’interventions
• Économies d’énergie et de temps pour la maintenance
• Mise en sécurité des personnes par maintien de pression si besoin
• Clic audible indiquant la bonne connexion
• Identification des circuits par bague de couleurs (sur demande)


Marchés :

• Panneaux pneumatiques
• Robotique
• Semi-conducteurs
• Conditionnement
• Air comprimé
• Process automobile


Applications:

• Connexions et déconnexions répétées sur les panneaux pneumatiques
• Isolation des circuits pneumatiques sans purge complète


Technologies:

• Raccords d'intervention
• Raccords pneumatiques
• Raccord à fonction
• Système pneumatique


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Polymère technique, laiton nickelé, NBR
• Pression : 0 à 10 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +80°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Corps à sortie à raccordement instantané
• Corps à sortie piquage mâle BSPP
• Embout droit
• Embout droit mâle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Raccord instantané Matériau du manchon Diamètre nominal (DN) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
7921 05 10 Corps à sortie piquage mâle Polymère technique 5 BSPP G1/8
7921 05 13 Corps à sortie piquage mâle Polymère technique 5 BSPP G1/4
7921 07 13 Corps à sortie piquage mâle Polymère technique 7.3 BSPP G1/4
7921 07 17 Corps à sortie piquage mâle Polymère technique 7.3 BSPP G3/8
7926 05 06 Corps à sortie à raccordement instantané ACIER INOXYDABLE Polymère technique 5 6
7926 05 08 Corps à sortie à raccordement instantané ACIER INOXYDABLE Polymère technique 5 8
7926 07 10 Corps à sortie à raccordement instantané ACIER INOXYDABLE Polymère technique 7.3 10
7960 05 06 Embout droit ACIER INOXYDABLE 5 6
7960 05 08 Embout droit ACIER INOXYDABLE 5 8
7960 07 10 Embout droit ACIER INOXYDABLE 7,3 10
7961 05 10 Embout droit mâle 5 BSPP G1/8
7961 05 13 Embout droit mâle 5 BSPP G1/4
7961 07 13 Embout droit mâle 7.3 BSPP G1/4
7961 07 17 Embout droit mâle 7.3 BSPP G3/8

687PDC
A43098