Raccords de mise en pression progressive | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau du corps

Raccord instantané

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords de mise en pression progressive

Raccords de mise en pression progressive

Ces raccords préviennent tout mouvement brusque et protègent vos installations contre les chocs destructifs grâce à la montée progressive en pression du circuit aval. Ils participent ainsi à la prévention des risques d’accidents industriels.

Caractéristiques techniques

  • Application : Compressed Air, Manufacturing Equipment, Automotive Process, Inert Gases, Semiconductor, Pneumatics, Various, Packaging, Vacuum
  • Température de service minimale : -15 °C, 5 °F
  • Pression de service maximale : 1 MPa, 145 psi, 10 bar
  • Température de service maximale : 140 °F, 60 °C
  • Type de raccordement : Push-to-Connect/Thread
  • Forme : 90°
  • Diamètre extérieur du tube : 8 to 12 mm
  • Quantité par boîte : 1
  • Poids : 0,064, 0,112, 0,115, 0,125, 0,152, 0,147, 0,139, 0,066, 0,113, 0,116, 0,149, 0,141 kg
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Ces raccords préviennent tout mouvement brusque et protègent ainsi vos installations contre les chocs destructifs grâce à la montée progressive en pression du circuit aval.

Ils participent ainsi à la prévention des risques d’accidents industriels.


Caractéristiques/Avantages :

- Protection des personnes & des équipements

• Prévention des risques d’accident après tout arrêt d’une installation ayant entraîné sa purge
• Retour à la position mémorisée de son distributeur en toute sécurité
• Réglage du temps de mise sous pression
• Sécurisation des réglages par une vis noyée

- Montés sur sectionneur

• Modèles 7860 et 7861 : rondelle d’identification jaune
• Protection de toute l’installation
• Vitesse de remplissage simultanée de toute l’installation aval

- Montés sur distributeur

• Modèles 7870 et 7871 : rondelle d’identification noire
• Ciblage des circuits à protéger
• Optimisation de la vitesse de remplissage du vérin monté sur le circuit du distributeur


Marchés :

• Pneumatique
• Robotique
• Textile
• Semi-conducteurs
• Conditionnement
• Air comprimé


Applications:

• Protection des circuits pneumatiques


Technologies:

• Raccord mise en pression pour distributeur
• Raccord mise en pression pour sélectionneur
• Régulateur de pression
• Système pneumatique
• Raccord régulateur de pression


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : NBR, polymère technique, laiton nickelé
• Pression : 3 à 10 bar
• Température d'utilisation : -15°C à +60°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Raccord de mise en pression pour sélectionneur mâle BSPP
• Raccord de mise en pression pour sélectionneur mâle et femelle BSPP
• Raccord de mise en pression pour distributeur mâle BSPP
• Raccord de mise en pression pour distributeur mâle et femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau du corps Raccord instantané Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm)
7860 08 13 Raccord de mise en pression pour sectionneur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G1/4 8
7860 10 13 Raccord de mise en pression pour sectionneur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G1/4 10
7860 10 17 Raccord de mise en pression pour sectionneur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G3/8 10
7860 12 17 Raccord de mise en pression pour sectionneur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G3/8 12
7860 12 21 Raccord de mise en pression pour sectionneur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G1/2 12
7861 13 13 Raccord de mise en pression pour sectionneur femelle LAITON NICKELE na G1/4 na
7861 17 17 Raccord de mise en pression pour sectionneur femelle LAITON NICKELE na G3/8 na
7870 08 13 Raccord de mise en pression pour distributeur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G1/4 8
7870 10 13 Raccord de mise en pression pour distributeur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G1/4 10
7870 10 17 Raccord de mise en pression pour distributeur Polymère technique ACIER INOXYDABLE G3/8 10
7871 13 13 Raccord de mise en pression pour distributeur femelle LAITON NICKELE na G1/4 na
7871 17 17 Raccord de mise en pression pour distributeur femelle LAITON NICKELE na G3/8 na

687PDC
A43098