Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Le module Moduflex IO-Link permet un raccordement à la fois simple et rentable à tout maître IO-Link. Il peut être connecté à 3 de nos séries : Moduflex Valve, H Micro, ainsi que les 5 tailles de la série H ISO (15407 & 5599).
| Communautés, blogs et liens sur le secteur |
|---|
| BLOG] Découvrez comment Parker développe la connectivité intelligente de ses îlots pneumatiques |
| Produits | Protocole de bus de terrain | Raccordement électrique | Configuration | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| P2M2HBVL12400A13 | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 1 & 3 | Standard Module |
| P2M2HBVL12400A43 | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 4 & 3 | Standard Module |
| P2M2HBVL12400A42 | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 4 & 2 | Standard Module |
| P2M2HBVL12400B25 | IO-Link Class B | Single M12 (Com+Pwr) | Aux. Power Pinout - 2 & 5 | Standard Module |
| P2M2HBVL12400A13-SPC | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 1 & 3 | SAFE Power Compatible |
| P2M2HBVL12400A43-SPC | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 4 & 3 | SAFE Power Compatible |
| P2M2HBVL12400A42-SPC | IO-Link Class A | 2x M12 (Com/Pwr) | Aux. Power Pinout - 4 & 2 | SAFE Power Compatible |
| P2M2HBVL12400B25-SPC | IO-Link Class B | Single M12 (Com+Pwr) | Aux. Power Pinout - 2 & 5 | SAFE Power Compatible |