RGR Water Hose Assemblies, Series RGR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Quantité paquet standard

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
RGR Water Hose Assemblies, Series RGR RGR Water Hose Assemblies, Series RGR

RGR Water Hose Assemblies, Series RGR

RGR Water Hose Assemblies are designed for low pressure water service in applications to 180°F and 125 psi, Series RGR

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Matériau du tube interne du flexible : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Green
  • Matériau du cache : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Spécifications respectées : n/a
  • Pression de service maximale : 100 to 125 psi, 0.04 to 0.86 MPa, 7 to 8.6 bar
  • Poids : 5.8 to 21.4 lb/ea, 3.48 to 9.7 kg/ea, 2.6 to 9.7 kg/ea, 7.68 to 21.39 lb/ea
  • Longueur : 7.6 to 15.2 m, 25 to 100 ft
  • Matériau du raccord : Nickel Plated Brass
  • Application : Water
  • Type de raccordement 2 : Female GHT - Swivel
  • Type de raccordement 1 : Male GHT
  • Diamètre intérieur : 1/2 to 5/8 inch, 12.7 to 15.9 mm
  • Rayon de courbure minimal : 114.3 to 152.4 mm, 4.5 to 6 inch
  • Matériau de renfort du flexible : n/a
  • Diamètre extérieur : 0.813 to 0.969 inch, 20.7 to 24.6 mm
  • Diamètre intérieur nominal du flexible : 15 to 17.5 mm
  • Température de service maximale : 180 °F, 82 °C
  • Numéro de base : RGR
  • Couleur du cache : Green

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series RGR Water Hose Assemblies provide reliable service across a wide variety of water supply applications. The hose is lightweight for easy handling, and the abrasion and weathering resistant green color blends into grass, ground cover and shrubbery cover. The factory-installed brass couplings provide a secure hose/fitting interface, and the male and female garden hose ends provide easy, quick and secure connections. The hose assembly packaging includes an attractive Parker center disc for store/retail traffic and point of purchase displays.

Markets:
• Consumer & Retail
• General Industrial
• Lawn & Garden

Features/Benefits:
• Tube: Black EPDM for economical performance to 180°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and kink resistance.
• Cover: Green EPDM for abrasion, heat, and weathering resistance.
• Couplings: Crush resistant nickel-plated brass for corrosion resistance and pleasing aesthetics.

Applications:
-media
• Water
-usage
• Clean-up
• Wash down
• Commercial
• Residential

Safety/Technical:
• Design Factor: 4:1
Produits D.I. flexible (po) Quantité paquet standard
RGR1250 1/2 6 ea
RGR12100 1/2 3 ea
RGR5825 5/8 8 ea
RGR5850 5/8 4 ea
RGR5875 5/8 3 ea
RGR58100 5/8 2 ea

687PDC
687583