VP520P-48 - Industrial Brass Ball Valves | Parker NA

Industrial Brass Ball Valves

Référence #: VP520P-48
  • VP520P-48 - Industrial Brass Ball Valves
  • VP520P-48 - Industrial Brass Ball Valves
VP520P-48 - Industrial Brass Ball Valves
Parker's brass ball valves are designed to provide years of service at an economical price and are available in various end configurations and options.

Caractéristiques techniques

Température de service minimale:-40 °F, -40 °C
À l'air libre:No
Température de service maximale:350 °F, 176 °C
Pression de service maximale:41 bar
Dimension filetage raccordement 1 (po):3
Type de raccordement:NPT, Straight Thread Solder
Matériau du corps:Brass
Mécanisme de verrouillage:Padlock
Matériau de la bille:Chrome Plated Brass
Matériau du siège:PTFE
Taille du raccordement:3 inch
D.E. soudure raccordement 1 (po):na
Type de commande:Manual
Style de filetage raccordement 2:Female Pipe
Configuration:Female-Female NPT Ports
Fonction:2-Way, Normally Closed, Normally Open
Type de poignée:Lever
D.E. soudure raccordement 2 (po):na
Taille de l'orifice:3.00 inch
Débit maximal:n/a
Matériau du joint:PTFE
Forme:In-line
Type de montage:Panel, In-Line
Style de filetage raccordement 1:Female Pipe
Pression de service maximale (psi):600
Poignée:Steel Lever
Type de produit:Brass Series 520 Ball Valve
Type de fonctionnement:n/a
Dimension filetage raccordement 2 (po):3
Style:Female to Female (Standard Port)
Forme:In Line

Informations sur l'article

Dessins techniques CAO + fichiers

Documents annexes

Trouver un Distributeur

Division Contact 

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA

Téléphone:+1 (269) 692-6555