Flexible PUREWash série 7685 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Température de service minimale (F)

Température de service maximale (F)

Température de service minimale (C)

Application

Température de service maximale (C)

D.E. flexible (po)

Couleur du cache

Quantité paquet standard

D.I. flexible (mm)

D.E. flexible (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible PUREWash série 7685

Flexible PUREWash série 7685

Les flexibles PUREWash de la série 7685 sont des flexibles de lavage à haute pression qui peuvent être utilisés dans pratiquement tous les types d'usines de transformation agroalimentaire et dans les applications industrielles générales.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du tube interne du flexible : Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Black
  • Structure de la gaine : Smooth
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Couleur du cache : Gray, Yellow
  • FluideMédia : Food & Beverage (Food & Beverage Processing Plants)
  • Spécifications respectées : n/a
  • Diamètre intérieur : 0.375 inch, 9.5 mm
  • Raccord compatible : HY Series
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Plies
  • Diamètre extérieur : 0.765 inch, 19.43 mm
  • Poids : 0.21 lb/ft, 0.31 kg/ft
  • Rayon de courbure minimal : 4 inch, 102 mm
  • Pression de service maximale : 1500 psi, 103 bar
  • Application : Food Transfer
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
Safety Warning

Description complète du produit

Faisant partie de la gamme de flexibles agroalimentaires PURE de Parker, les flexibles de lavage à haute pression PUREWash de la série 7685 peuvent être utilisés dans pratiquement tous les types d'usines agroalimentaires. La stérilisation des équipements et des zones de travail est essentielle dans les usines de conditionnement, les usines de traitement à chaud, les brasseries, les laiteries, les établissements vinicoles et les applications industrielles générales. Les pratiques de nettoyage et de purification nécessitent un engagement en matière de maintenance préventive. Cela prolonge la durée de vie des équipements et optimise la productivité.
Marchés :

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Température de service minimale (F) Température de service maximale (F) Température de service minimale (C) Application Température de service maximale (C) D.E. flexible (po) Couleur du cache Quantité paquet standard D.I. flexible (mm) D.E. flexible (mm)
7685-6-GRA-RL 0.375 -40 250 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 121 0.765 Gray 500 ft reel 9.5 19.43
7685-6-YEL-RL 0.375 -40 250 -40 Equiment Sanitation, Preventative Maintenance 121 0.765 Jaune 500 ft reel 9.5 19.43

687PDC
687583