Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX-LPG | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

D.I. flexible (mm)

Taille du filetage de raccordement

Style de produit

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX-LPG

Raccords pour tuyau hydraulique en thermoplastique serti, série PX-LPG

Les raccords PX-LPG de Parker sont toujours conçus pour s'adapter aux tuyaux Parker, pour garantir un montage parfait. Les tuyaux montés chez nos clients sont ainsi parfaitement fiables et efficaces. Convient pour tuyaux LPG de type 8LPG.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur nominal : DN 6 to 10
  • Diamètre intérieur du flexible : -3 to -5 (Size), 3/8, 1/4, 3/16, 5/16 inch
  • Taille du raccordement : 3/4"-16 inch Thread, n/a, 7/16"-20 inch Thread, 1/4 inch Thread, 3/4-1 inch Thread
  • Type de raccordement : UNF, NA, Métrique, BSP, UNS, Metric, BSP, UNS
  • Diamètre extérieur du tube : NA, 8, 10, 5,5 mm, NA, 1/4, 1/4", 1/4“ inch
  • Longueur : 33,6, 36,3, 37, 35, 36,5, 41, 42,3, 45,3, 34,5, 30, 35,4, 39, 30,3 mm, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,2 inch
  • Forme : Droit
  • Type de raccord : 08, 1D, 28, 49, 7A, PH, U0, 29, C3, 1D, 28, 49, 7A, PH, U0, 29, C3
  • Matériaux utilisés : Acier galvanisé
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords PX-LPG de Parker sont conçus pour s'adapter parfaitement aux tuyaux Parker correspondants, pour un montage parfait. Les tuyaux montés chez nos clients sont ainsi parfaitement fiables et efficaces.

Marchés :
• Transport et automobile

Caractéristiques/avantages :
• Nos raccords s'adaptent parfaitement sur les tuyaux thermoplastiques pour offrir une utilisation, une fiabilité et une durée de service optimales.
• Fabriqués en matériaux haute qualité anticorrosion, ils réduisent les temps d'arrêt pour une disponibilité maximale du système.
• De nombreux diamètres et types de raccords sont disponibles, pour permettre une connexion parfaite à votre application.

Applications :
• Secteur voitures et camions
• Convient aux tuyaux LPG de type 8LPG avec une pression de travail jusqu'à 3 MPa (425 psi)

Documents annexes

Guides de sélection
Crimpsource Online--(anglais)
×
Produits Pression de service maximale (MPa) D.I. flexible (mm) Taille du filetage de raccordement Style de produit
128PX-4-03-LPG 3.0 MPa 4.8 mm Male SAE (JIC) 45° - Swivel
149PX-10-03-LPG 3.0 MPa 4.8 mm M10x1.5 Banjo Union
17APX-6-03-LPG 3.0 MPa 4.8 mm M10x1.0 LPG 30° Male Swivel
17APX-8-04-LPG 3.0 MPa 6.3 mm M12x1.0 LPG 30° Male Swivel
17APX-4-03S-LPG 3.0 MPa 4.8 mm LPG 30° Male Swivel
1PHPX-5.5-03S-LPG 3.0 MPa 4.8 mm LPG Quick Connector
1U0PX-4-03-LPG 3.0 MPa 4.8 mm BSP Female - Swivel (ballnose)
1U0PX-4-04-LPG 3.0 MPa 6.3 mm BSP Female - Swivel (ballnose)
1U0PX-4-05-LPG 3.0 MPa 7.9 mm BSP Female - Swivel (ballnose)
1C3PX-8-03-LPG 3.0 MPa 4.8 mm M14x1.5 Metric Female Swivel 24°/60°
1C3PX-8-04-LPG 3.0 MPa 6.3 mm M14x1.5 Metric Female Swivel 24°/60°
1C3PX-8-05-LPG 3.0 MPa 7.9 mm M14x1.5 Metric Female Swivel 24°/60°

687PDC
687513