Éléments de rechange - Série SR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Série de carter de filtre

Taille du filtre

Élément filtrant

Seuil de filtration

Longueur

Diamètre

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Éléments de rechange - Série SR

Éléments de rechange - Série SR

Les éléments de rechange de la série de filtres Parker SR sont en matériaux filtrants de qualité supérieure. Les éléments LEIF à utiliser sur un noyau métallique réutilisable sont brevetés et garantissent l'utilisation de pièces d'origine.

Caractéristiques techniques

  • Différentiel de pression maximal : 10 bar on LEIF Core (ISO 2941)
  • Type d'élément filtrant : Eco element for re-usable LEIF core
Safety Warning

Description complète du produit

Les éléments de rechange de haute qualité de la série de filtres SR sont disponibles dans des seuils de filtration de 3 microns.
Ces éléments de rechange bénéficient d'une conception brevetée qui garantit l'utilisation de pièces d'origine et garantit la qualité de filtration qui fait la renommée de Parker.
L'absence de métal dans les éléments LEIF (Low Impact Filter Element, Élément filtrant à faible impact environnemental) réduit le poids global de 50 % et permet de rejeter l'élément usé de façon écologique, par incinération, réduisant ainsi les coûts d'élimination.

L'utilisation d'éléments de rechange Parker d'origine garantit la qualité de filtration Parker. Utiliser des filtres de seconde main de qualité inconnue peut apparaître économique initialement mais très rapidement engendrer des surcoûts liés à la détérioration de la qualité de l'huile, laquelle entraîne des arrêts machines fréquents. Protégez votre investissement en achetant systématiquement des éléments de rechange Parker d'origine.

Documents annexes

×
Produits Série de carter de filtre Taille du filtre Élément filtrant Seuil de filtration Longueur Diamètre Matériau du joint
937983Q SRL1 Element Length 2 05QL Ecoglass 5 µm 242 mm 60 mm Silicone
937984Q SRL1 Element Length 2 10QL Ecoglass 10 µm 242 mm 60 mm Silicone
937985Q SRL1 Element Length 2 20QL Ecoglass 20 µm 242 mm 60 mm Silicone
937945Q SRL2 Element Length 2 05QL Ecoglass 5 µm 292 mm 85 mm Silicone
937946Q SRL2 Element Length 2 10QL Ecoglass 10 µm 292 mm 85 mm Silicone
937947Q SRL2 Element Length 2 20QL Ecoglass 20 µm 292 mm 85 mm Silicone
937942Q SRA1 Element Length 2 05Q Microglass 5 µm 235 mm 60 mm Nitrile
937943Q SRA1 Element Length 2 10Q Microglass 10 µm 235 mm 60 mm Nitrile
937944Q SRA1 Element Length 2 20Q Microglass 20 µm 235 mm 60 mm Nitrile

687PDC
C89472