Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Avec une conception en sandwich, les soupapes de sécurité pilotées RM de Parker Manapak simplifient la configuration des systèmes d'empilage. Elles sont disponibles dans les tailles NG16 et NG25.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produits | Raccordement d'orifice | Fonction | Plage de régulation de pression | Type de contrôle de réglage de pression | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| RM4AT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in A, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4AT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in A, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4BT07SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 5-65 bar | Hexagon socket | B-T |
| RM4BT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | B-T |
| RM4BT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in B, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | A-T |
| RM4PT07SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 5-65 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM4PT25SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM4PT35SVHT | NG16 / CETOP 07 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT07SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 5-70 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT17SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-175 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT25SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-250 bar | Hexagon socket | P-T |
| RM6PT35SV | NG25 / CETOP 08 | Pressure reliefed in P, unloading to port T | 10-350 bar | Hexagon socket | P-T |