Sand Blast Hose, Series 7244 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sand Blast Hose, Series 7244

Sand Blast Hose, Series 7244 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance

Caractéristiques techniques

  • Matériau du cache : Synthetic Rubber Blend
  • FluideMédia : Wet Abrasive Powders
  • Spécifications respectées : ASME B30.27-2014
  • Pression de service maximale : 2.1 MPa, 300 psi, 20.7 bar
  • Poids : 0.05 to 0.25 kg/m, 0.33 to 1.8 lb/ft, 0.33 to 1.61 lb, 0.15 to 0.73 kg
  • Diamètre intérieur nominal du flexible : 15 to 50 mm
  • Diamètre intérieur : 1/2 to 2 inch, 12.7 to 50.8 mm
  • Application : Material Handling
  • Matériau de renfort du flexible : 2 or 4 Plies of Textile
  • Type de package : Coil
  • Diamètre extérieur : 1.051 to 2.866 inch, 26.7 to 72.8 mm
  • Rayon de courbure minimal : n/a
  • Taille : -8 to -32
  • Matériau du tube interne du flexible : Black Static Dissipative, Natural Rubber (NR) Static Dissipative
  • Couleur du cache : Black
  • Structure de la gaine : Wrapped
  • Température de service minimale : -20 °F, -29 °C
  • Température de service maximale : 160 °F, 71 °C
  • Longueur par package : 50 ft
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series 7244 Sand Blast Hose provides excellent heavy duty service across multiple medium pressure blasting and transfer applications. The thick rubber tube provides additional resistance to sand and other abrasive materials going through the hose, and dissipates static electrical charge for operator safety. The thick hose wall provides kink resistance for unimpeded flow, and resistance to abrasion and weathering for maximum performance. Series 7244 is available in 200-foot continuous lengths, subject to minimum order quantity and quoted pricing.

Markets:
• Construction
• General Industrial

Features/Benefits:
• Tube: Black natural rubber for superior abrasion resistance to 160°F
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability
• Cover: Black synthetic rubber for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering.

Applications:
- media
• Abrasive materials
• Sand
- usage
• Cleaning
• Conditioning
• Stripping
• Construction sites
• Highway maintenance
• Shipyards

Safety/Technical:
• Design Factor: 3:1

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687583