Permanent Crimp Fittings - SF Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Permanent Crimp Fittings - SF Series

Permanent Crimp Fittings - SF Series

Parker permanent crimp fittings – SF series are qualified for use with 56DH/568DH Diagnostic hose with a -1.5 (.09”) I.D.

Caractéristiques techniques

  • Taille de l'orifice : 1/8 to 1/4 inch
  • Forme : Straight
  • Application : Diagnostics, Hydraulics
  • Diamètre intérieur du flexible : 2.3 mm, 0.09 inch
  • Type de raccordement : Crimp, Pipe, 37° Flare, Seal-Lok
  • Longueur : 1.13 to 2.06 inch
  • Taille du raccordement : View Part Details.
  • Style de produit : Crimp (Permanent)
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's SF Series fittings are crimp style permanent fittings qualified for use with the Parker 56DH/568DH Diagnostic Hose. These compact fittings are used in hydraulic and pneumatic systems where a small O.D. hose is necessary. They are available in straight and 90° elbow shapes to accommodate different application requirements.

Markets:  
• Industrial
• Agriculture
• Construction
• Mobile Equipment
• Transportation

Features/Benefits:
• Available in straight and 90° elbow shapes to accommodate different application requirements
• Parkalign® dies

Applications:
• Hydraulic and pneumatic systems where a small O.D. hose is necessary
• Hydraulic diagnostic hoses

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687563